ACS6000: technické údaje

Príkon

Konfigurácia príkonu

6-, 12- alebo 24-pulzný diódový usmerňovač

6-, 12- alebo 18-pulzný aktívny usmerňovač

Vstupné napätie

6- pulzný diódový usmerňovač: 3 300 V

12- a 24-pulzný diódový usmerňovač: 1 725 V

6-, 12- alebo 18-pulzný aktívny usmerňovač: 3 160 V

Odchýlka vstupného napätia

±10 % bez poklesu

+15/−30 % s poklesom

Vstupná frekvencia

50 / 60 Hz

Odchýlka vstupnej frekvencie

± 5 %

Vstupný účinník

diódový usmerňovač: >0,95

aktívny usmerňovač: štandardný 1.0; regulovateľný na vyžiadanie

Vstupné harmonické skreslenie

spĺňa normu IEC61000-2-4 a IEEE 519

Pomocné napätie

Regulácia (na vyžiadanie): 110, 220 V DC alebo 110–240 V AC 50/60 Hz

Pomocné: 380–690 V AC 50/60 Hz, 3 fázy

Výkon

Výstupný výkon

3 000 – 36 000 kW

Výstupné napätie

2,3, 3,3 kV

Výstupná frekvencia

0 – 75 Hz

Typ motora

asynchrónny, synchrónny a s permanentnými magnetmi

Účinnosť meniča

> 98 %

Mechanické vlastnosti

Stupeň krytia

štandardný: IP32

na vyžiadanie: IP42 a IP54

Prívod káblov

zhora/zdola

Podmienky okolitého prostredia

Nadmorská výška

0–2 000 m.n.m.

Vonkajšia teplota vzduchu

0–40 °C

Teplota chladiacej kvapaliny

5–32 °C

Hlučnosť

<75 dB(A)


  • Kontaktujte nás

    Odošlite svoju požiadavku cez webový formulár a my vás budeme kontaktovať

    Kontaktujte nás