MEGADRIVE-LCI: technické údaje

Príkon

Konfigurácia príkonu

6-, 12- alebo 24-pulzný tyristorový usmerňovač

Vstupné napätie

na primárnu stranu vstupného transformátora MEGADRIVE-LCI je možné priviesť ľubovoľné napätie

Odchýlka vstupného napätia

± 10 %

Vstupná frekvencia

50 / 60 Hz

Odchýlka vstupnej frekvencie

± 5 %

Vstupný účinník

cca 0,85 pri indukčnej záťaži a menovitých otáčkach

Vstupné harmonické skreslenie

možnosť splnenia noriem IEC 61000-2-4, IEEE 519, GB/T 14549-93

Pomocné napätie  380–690 V AC 50/60 Hz, 3 fázy, ±10 %
Riadiace napätie  90 - 300 VDC alebo 90 - 265 VAC 50 / 60 Hz, ± 10 %

Výkon

Výstupný výkon

2 000–150 000 kW (vyššie na vyžiadanie)

Výstupné napätie

2,1 – 2x10 kV (2x25 kV)

Výstupná frekvencia

60 Hz (na vyžiadanie až do 120 Hz)

Typ motora

synchrónny

Účinnosť meniča

> 99 %

Mechanické vlastnosti

Stupeň krytia

štandardne: IP30

na vyžiadanie (vzduchom chladený): IP31, IP41

na vyžiadanie (vodou chladený): IP31, IP41, IP54

Prívod káblov

zdola (na vyžiadanie zhora) 

Podmienky okolitého prostredia

Nadmorská výška

≤1 000 m.n.m.

Vonkajšia teplota vzduchu

+5 °C až +40 °C

Teplota chladiacej kvapaliny

+2 až +32 °C

Hlučnosť

chladenie vodou: ≤75 dB(A)

chladenie vzduchom: ≤85 dB(A)

 Typ chladenia vzduchom, vodou
 Normy EN, IEC, CE, (na vyžiadanie: CSA)