Robusta och beprövade industriomriktare avsedda för tuffa driftmiljöer

ACS880 industrifrekvensomriktare är konstruerade för stabil produktivitet även i mycket krävande miljöer. Dessa robusta och kraftfulla frekvensomriktare säkerställer maximal tillgänglighet tack vare utmärkt beständighet för att klara breda temperaturområden, fukt, vibrationer, damm och korrosiva ämnen.

ACS880 är konstruerad för att klara svåra förhållanden och krävande processbelastningar baserat på lång erfarenhet inom elektrisk konstruktion, tillverkning och kontinuerliga omfattande tester. Tillförlitlighet i kombination med starkt stöd från ABB:s globala servicenätverk under hela livscykeln ger stabil drift i krävande tillämpningar både på land och till havs.

ACS880-serien finns som väggmonterade eller skåpmonterade frekvensomriktare och och i modulutförande för inbyggnad i kapsling. Effektområdet är 0,55 kW till 6 MW med ett spänningsområde från 230 till 690 V. De finns i kapslingsklasser upp till IP55 för dammiga och fuktiga miljöer. Dessa frekvensomriktare bygger på ABB:s gemensamma omriktararkitektur för förenklad drift, optimerad energieffektivitet och maximal produktivitet. Frekvensomriktarna fungerar utmärkt inom en rad olika industrier som kräver optimal styrprestanda för motorer under krävande förhållanden. 

ACS880_family_390x390

Hållbarhet i varje del av produktdesignen

Användaren kan känna sig trygg då endast välbeprövade komponenter av högsta klass används i ACS880. Kretskorten är lackerade, vilket skyddar dem mot korrosion och slitage. Den intuitiva manöverpanelen har kapslingsklass IP55. Temperaturövervakning av inloppsluftenger ytterligare tillförlitlighet. Omriktare med hög kaplingsklass är mycket kompakta, vilket förenklar installationsförfarandet.


Varje frekvensomriktare har testats för tillförlitlig drift

Varje ACS880 frekvensomriktare genomgår omfattande tester innan de lämnar fabriken. Detta säkerställer stabil produktivitet och lång livslängd i alla möjliga tillämpningar. Alla tester genomförs med full belastning och omfattar isolations- och högspänningstester samt system- och funktionstester. ABB erbjuder även möjlighet till kundspecika testprogram, vilket säkerställer att ACS880 frekvensomriktare är tillverkade enligt kraven.

Multidrive_and_ABB_service_man_390x390
Samtliga frekvensomriktare genomgår omfattande tester.

Laboratorium för accelererade åldringstester

För att beräkna frekvensomriktarnas livslängd har ABB skapat en testanläggning där 10 år av frekvensomriktarens livslängd på endast fyra månader. Temperatur är en avgörande faktor då den ger en termomekanisk påverkan av tillståndet hos elektroniska material. I testerna påskyndas detta fenomen på ett kontrollerat, men drastiskt, sätt. Kontinuerliga tillförlitlighetstester med accelererad åldring utförs även på slumpmässigt utvalda frekvensomriktare från tillverkningsprocessen. Detta genomförs på frekvensomriktarmoduler, ingående komponenter och kretskort samt på kompletta frekvensomriktarlösningar. 


Slutresultatet – stabil drift även i krävande miljöer

ACS880 frekvensomriktarens robusta elektriska konstruktion gör att den kan uppfylla och överträffa dina förväntningar på stabil produktivitet, oberoende av hur krävande dina processer och driftsmiljöer är. Den robusta utrustningen är konstruerad för att klara breda temperaturintervall, fukt, vibrationer, kemikalier och korrosiva ämnen, vilket ger färre haverier, driftstopp och onödiga förluster. 

Alla dessa funktioner och fördelar gör ACS880 frekvensomriktarserien till det bästa valet för att uppnå maximal produktivitet och lönsamhet, oavsett verksamhet.

Läs mer

Relaterade länkar

Select region / language