Designverktyg för funktionssäkerhet (FSDT-01) används för maskinsäkerhet. Det bidrar till att öka säkerheten för användarna i närheten av maskinerna. Det är ett Windows-program som är ett stödverktyg för att utföra funktionssäkerhetsmodellering, konstruktion, beräkning och verifiering för maskinfunktionssäkerhet.
Verktyget har stöd för standarderna: ISO 13849-1 och IEC 62061. Verktyget avser att förenkla konstruktionen och verifieringen av säkerhetsfunktioner och upprätta dokumentation till stöd för efterlevnad av kraven i de angivna standarderna och EU:s maskindirektiv om säkerhet.
Kontakta din lokala ABB-representant för att beställa FSDT-01.