Drive Manager för SIMATIC

Drive Manager för SIMATIC (DM4S-01) är ett plugin-verktyg som enkelt kan installeras i STEP 7 och TIA Portal. Verktyget använder TCI-gränssnittet hos SIMATIC PLC för att kommunicera med frekvensomriktarna som är anslutna till PROFIBUS- eller PROFINET-nätverk. 

I Drive Manager för SIMATIC finns flera praktiska, inbyggda funktioner som förenklar konfigurationen av ABB:s lågspänningsfrekvensomriktare i kombination med SIMATIC S7 programmerbara styrsystem, t.ex.: 

  • Nätverksanslutning via PROFIBUS och PROFINET (en enda åtkomstpunkt)
  • Konfiguration av frekvensomriktare med eller utan nätanslutning
  • Övervakning av frekvensomriktarnas ärvärden
  • Export till/import från frekvensomriktarens PC-verktyg
  • Lagring av parameterinställningarna för frekvensomriktaren i SIMATIC PLC-projektet
Ένα σχεδιάγραμμα του drive manager simatic για ρυθμιστές στροφών ABB
Loading documents
Select region / language