ACS380 – makine sürücüsü

Makine üreticileri için güvenilir performans ve entegrasyon kolaylığı


ACS380 makine sürücüsü, makinelere sorunsuz entegrasyon sağlayan ve otomasyon sistemlerine mükemmel şekilde bağlanan çeşitli varyantlarda gelir. Entegre fonksiyonel güvenlik özellikleri ile ACS380 sürücü, PROFINET üzerinden PROFIsafe aracılığıyla makinenin güvenlik sisteminin bir parçası olabilir ve gerektiğinde motorun güvenli bir şekilde durdurulmasını sağlar. Sürücünün yazılımı, herhangi bir özel uygulama gereksinimlerini karşılamak için Adaptif programlama ile kolayca özelleştirilebilir. Sürücü, yiyecek ve içecek, malzeme taşıma ve tekstil endüstrisi gibi endüstriler için uygundur. Tipik uygulamalar arasında mikserler, konveyörler, EOT ve kule vinçleri, ekstrüderler ve tekstil makineleri bulunur.


Öne Çıkan Özellikleri

  • 0,25 ila 22 kW, 200 ila 480 V arasında, asenkron, sabit mıknatıslı ve senkron relüktans motorlar dahil olmak üzere çeşitli motor tipleri için mükemmel motor kontrolü
  • Tüm büyük endüstriyel otomasyon sistemlerine bağlanır
  • Dahili işlevsel güvenlik. (SIL3 STO)
  • Sürücüyü uygulamaya göre özelleştirmek için Adaptif programlama
  • 10 yıl veya daha fazla dayanacak şekilde tasarlanmıştır
  • ABB tam uyumlu sürücü portföyünün bir parçası

Kullanıcı talimatları mı arıyorsunuz?

ACS380 smartguide

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Linkler ve indirilebilir dökümanlar

Loading documents