Select Language
  • English
  • français
  • svenska
  • Türkçe
  • slovenčina

ACS255 - micro sürücüler

Genişletilmiş voltaj aralığı ve zorlu ortamlara karşı koruma sayesinde uygulamada çok yönlülük

ABB IP20 mikro sürücüler için voltaj aralığını genişleten ve IP66 sürücüler için tam voltaj aralığı sunan ACS255 sürücü, temel uygulamalar için daha fazla çözüm sağlar.  IP66 sürücüler, sürücülerin toz, nem ve kimyasallara maruz kaldığı burgular, karıştırıcılar, konveyörler, pompalar ve fanlar gibi gıda ve içecek uygulamaları için idealdir.  IP20 modellerindeki beslemeli kablolama, panele monte motor yol vericilerin değiştirilmesini kolaylaştırır.  IP66 modelleri, ön panele monte operatör kontrolleri ile ve bunlar olmadan sunulmaktadır: Bağlantı kesme, hız potansiyometresi ve FWD-OFF-REV seçici anahtarı.  

Öne Çıkanlar

  • Güç aralığı 0,37 ila 15 kW/0,5 ila 20 Hp
  • IP20 veya IP66 muhafazalar
  • Skaler kontrol (600V: Skaler ve açık çevrim vektör)
  • LED ekranlı entegre kontrol paneli
  • Boyut 2 ve 3'te dahili fren kıyıcı
  • Dahili Modbus RTU
  • Uygulama makroları ve sadece gerekli parametreler devreye almayı kolaylaştırır
  • IP66 sürücüler, zorlu ortamlarda kurulu işleme ekipmanlarına doğrudan monte edilebilir
ACS250-family_L2_TM_web

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Linkler ve indirilebilenler

Loading documents
Select region / language