Select Language
  • English
  • italiano
  • français
  • español
  • polski
  • svenska
  • Türkçe
  • magyar
  • čeština
  • slovenčina
  • Ελληνικά

ACS55- mikro sürücü

Günlük uygulamalarınıza kompakt bir basitlik katın


Otomatik kapı, güneş izleyicileri, koşu bantları ve jakuziler gibi çeşitli düşük güçlü uygulamalarınızda hız ve kontrol özellikleri sağlayın. Kurulumunun devreye alınması kadar kolay olan ACS55'in tasarım odağı, esnek montaj alternatifleriyle makinelere kolay entegrasyona odaklanır. DriveConfig kiti seçeneği, sürücüye güç bağlantısı olmadan kuruluma izin verir. Aynı zamanda ticari ve ev ortamları için kullanıma hazırdır.

Öne Çıkanlar

  • 0,18 - 2,2 kW arası
  • IP20 (UL open)
  • Skaler kontrol
  • Temel makine uygulamaları için
  • Standart olarak bina ağı için uygunluk
  • Anahtarlar veya PC yazılımı ile parametre ayarı
  • 1. çevre için yerleşik EMC filtresi

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Bir sürücüyü boyutlandırma hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

İndir

Linkler ve indirilebilenler

Loading documents
Select region / language