MicroFlex E100 servo sürücüler

MicroFlex™ E100, üstün performans, ağ entegrasyonu ve maliyet tasarrufu sağlamak için gerçek zamanlı Ethernet POWERLINK'in gelişmiş özelliklerini bütünleştirir. MicroFlex E100, gerçek zamanlı Ethernet kullanarak tam entegre bir çözüm sağlamak için NextMove e100 hareket kontrolörü ile uyumludur.

3 saniyeye kadar %300 rms akımı sağlayan dinamik mod ile, standart olarak MicoFlex e100 ve ödüllü MicroFlex e150'nin tepe akımını ve dolayısıyla tepe tork kapasitesini uzatın.

 

Özellikleri

  • 110 ila 230 V AC arasında tek fazlı çalışma voltajı veya 230 V AC üç fazlı çalışma voltajı
  • 3, 6 ve 9 Amper 3 saniye boyunca %200 aşırı yük
  • 2,5, 5,25 ve 7,5 Amper 3 saniye boyunca %300 aşırı yük
  • Hem döner hem de doğrusal fırçasız motorlar için yüksek performanslı servo kontrol
  • Evrensel dijital enkoder geri bildirimi
  • Entegre Ethernet Powerlink ve Modbus TCP

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Sayfayı paylaş

Loading documents