MicroFlex e150 servo sürücüler

Ödüllü MicroFlex e150 ürün serisi, şimdi aynı pakette hem güçlü programlanabilir akıllı sürücüler hem de EtherCAT servo sürücüleri sunacak şekilde genişletildi. Ek olarak yeni %300 dinamik aşırı yük, maks tork kapasitesini %25 artırır.

MicroFlex e150, çok çeşitli zorlu hareket kontrol uygulamalarında güvenebileceğiniz yüksek performans ve yetenek sunan çok yönlü bir servo sürücüdür. Her hareketi optimize eden MicroFlex e150 ve hareket kontrol çözümlerimiz, makinenizin üretkenliğini ve nihai ürün kalitesini iyileştirmenize olanak tanır.


Özellikleri

  • 105 ila 250 V AC arasında tek/üç fazlı çalışma voltajı
  • Çeşitli Ethernet protokolleri ve enkoder geri besleme seçenekleri ile zorlu hareket uygulamaları için optimize edilmiştir
  • Güvenli tork kapatma, yeni Avrupa makine yönergesi SIL3 PLe'yi karşılamak için standart bir özelliktir
  • MINT programlama seçeneği
  • Yüksek dinamik hızlanma için %300 aşırı yük

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Sayfayı paylaş

Loading documents