Güncelleme kapsamı
Servo sürücüler 3 A, 6 A ve 9 A olarak 3 farklı anma akımına sahiptir. Sürücü kodları aşağıdaki gibidir:
Öne Çıkan Özellikler
Genel güncelleme
- Eski MicroFlex E190'ın çeşitli iletişim protokolleri desteği, pulse / analog kontrol modu, entegre MINT programlama vb.temel özelliklerini destekler
- 1.6 A nominal akımlık servo sürücü versiyonu iptal edildi
- Kontrol devresi yalnızca 24 VDC hat beslemesini destekler. 12 VDC hat besleme desteği iptal edildi. Ana besleme devresi gücü kesildiğinde iletişim ve konfigürasyon yapılabilir.
Optimizasyon
- Daha iyi elektromanyetik uyumluluk
- Daha kararlı dijital girişler
- Hafıza kartına sabitleme vidası eklenerek titreşimli ortamlardaki güvenilirlik arttırıldı
- Hava kanalı ve soğutucunun yeni tasarımı ile gürültü azaltılıp ve ısı dağılım verimliliğini arttırıldı
- E1 / E2 üzerinden çift portlu PROFINET iletişimi desteklenmektedir
- Daha iyi kalite ve performans
Desteklenen Ürün Yazılımı
- MicroFlex E190 5903 ve üstü
Ürün hakkında daha fazla bilgi için, lütfen yerel ABB satış temsilcinizle iletişime geçin.