SSS

Cihazlarınızın normal çalışmasını sağlamak için, cihazların kullanımı sırasında sık sorulan bazı soruları bir araya getirdik. Bu, sorunlarınızı konumlandırmanıza ve çözümleri hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olur.


Sürücü, herhangi bir fieldbus üzerinden kontrol edildiğinde hedefe ulaşılan biti nasıl belirler?
Kontrol moduna bağlıdır. Genel olarak konuşursak, bu bit DS402 CSP,CSV ve CST kontrol modları için kullanılmaz, diğer kontrol modları için bu genellikle sürücünün 'BOŞ' durumu ile ilgilidir. Daha fazla ayrıntı için yardım dosyasına bakın.

400 V beslemeli bir sürücü ile 230 V motor çalıştırabilir miyim?
Evet, motor yalıtım sınıfı 1000 V tepe voltajlara dayanabildiği sürece.

ABB sürücüleri ile hangi iletişim protokolleri kullanılabilir ?
  • EtherCAT (ABB AC500, Beckhoff CX9020, OMRON NX1P2, Innovance AM600, Delta DVP50)
  • Ethernet POWERLINK (ABB Nextmove e100, B&R X20 series, TRIO Flex 6 nano)
  • EtherNet/IP (Allen Bradley CompactLogix)
  • PROFINET (ABB AC500, Siemens: ET200, S7-1200, S7-1500)
  • Modbus RTU (ABB AC500)
  • Modbus TCP (ABB AC500, Schnieder M221)

Sürücü hangi motor tiplerini kontrol edebilir?
Asenkron motorlar (açık veya kapalı çevrim), Döner Sabit Mıknatıslı motorlar, Lineer Sabit Mıknatıslı motorlar ve Lineer Asenkron motorlar.

Sürücüyü 110 V beslemeden çalıştırabilir miyim?
Hayır.

Sürücü nasıl kontrol edilebilir?
RTE Ethernet, Standart Ethernet, Analog, Dahili kontrol programı ve PTI (5 V ve 24 V).

Sürücüyü "kurtarma moduna" nasıl ayarlarım?
Anahtar SW1:2'yi açın ve sürücü beslemesini açın. Bu modda sürücü, yeni işletim sisteminin yüklenebilirsiniz.

Sürücülerin IP adresini bilmiyorsam ne yapmalıyım?
SW1:1 konumuna ayarlayın. Sürücüye enerji verildiğinde IP adresi 192.168.0.1 olarak açılır.

Dikey yüklerde autotuning yapmak mümkün müdür?
Hayır. Yalnızca "İnce Ayar" kullanılabilir.

Geri besleme tipi resolver ise devir çözünürlüğünü ve motor maksimum hızını değiştirmek mümkün müdür?
Evet. Yapılandırmak için "encoderresovlertrackingrate" fonksiyonunu kullanın.

ABB servo sürücüleri Modbus uygulaması için varsayılan bayt sırası nedir?
Big-Endian bayt sırası varsayılandır, ancak bu Mint Workbench aracılığıyla değiştirilebilir.

İşletim sistemi versiyonunu düşürmek mümkün mü ?
Evet.

Harici 24 V ve Fren 24 V aynı PSU'dan gelebilir mi?
Hayır. Motor freni için her zaman ikinci bir güç kaynağı gereklidir.

Tüm sürücü içeriği yedeklenebilir mi?
Evet. Denetleyici arşivini oluşturabilir ve farklı bir sürücüye geri yükleyebilirsiniz.

ABB servo sürücülerle kullanılabilecek en büyük enkoder  çözünürlüğü nedir?
23 bit'in RTE modunda herhangi bir sınırlama olmaksızın kullanılması mümkündür ancak GDI veya Mint kontrolü kullanılıyorsa enkoder ön ölçekleme gerektirebilir.

Mint, modern ABB servo sürücülerinde ve eski ABB servo ürünlerinde aynı mı?
Hayır. Birkaç nesil sürücü, genel olarak modern Mint ile aynı olan Mint V5'i kullandı, ancak bazı küçük farklılıklar görülecektir. Mint derleyicisi bu farklılıkları  bulur ve kullanıcının bunları yeni fonksiyonlar ile değiştirmesine olanak sağlar

Harici bir 24 V güç kaynağı kullanılırsa kontrol kartı canlı kalır mı?

Evet.

Bir seçenek için donanım ve işletim sistemi gereksinimleri nelerdir?

Tüm seçenekler, tüm işletim sistemi sürümleriyle uyumlu olmalıdır.

Sürücü ve dolayısıyla Mint içindeki pozisyon sınırı nedir?

Dahili olarak çoğu PLC'nin konum aralığındaki konum sınırı genellikle 32 bittir (±2,147,483,648 veya başka bir şekilde ifade edilirse ±2^31), Mint konum aralığı yalnızca 24 bittir (±8388608 veya ±2^23). ABB servo sürücüleri, kontrol eden herhangi bir PLC'ye 2^31 ABSENCODER değeri iletebilir ancak dahili limiti 2^23'tür.

FW'de G/Ç'nin tersine çevrilmesi mümkün mü?
Evet. Değiştirmek için "INPUTACTIVELEVEL" veya "OUTPUTACTIVELEVEL" parametreleri kullanılabilir.

ABB servo sürücülerinde hangi tork filtreleme mevcuttur?

Notch filtreleri ve low pass filtreler mevcuttur. Parametreler ile düşük frekanslı rezonansı ortadan kaldırır.

En son EDS, ESI, GSDML veya XDD dosyalarını nerede bulabilirim?
En son dosyalar, Mint sidebar aracılığıyla veya https://127.0.0.1:8080/ URL'sinden sürücüye bağlanılarak sürücü içerisinden indirilebilir.

Gömülü haberleşme protokollerinin kullanımı özel bir işletim sistemi indirmek gerektiriyor mu?
Hayır. İşletim sistemleri tüm haberleşme protokollerini destekler.

Sürücü modülasyon yaparken akım, tork ve konum kontrolü arasında geçiş yapmak mümkün müdür?
Evet. Ancak, örneğin pozisyon zıplaması (izleme hatasından kaynaklanabilecek) gibi bozulmalar üzerindeki olası değişiklikler için dikkate alınmalıdır.

ESI, EDS ve GSD dosyalarının sürücü ile uyumlu olduğundan nasıl emin olunur?
Denetleyici projesindeki dosyalar her zaman sürücü içindeki üretici yazılımı sürümüyle eşleşmelidir.

ABB servo sürücüler için hangi sertifikalar mevcuttur?
TuV, UL, PROFINET ve EtherCAT uygunluk sertifikaları web sitesinde mevcuttur.

Mevcut ABB servo sürücüler için hangi modüllerin ve seçeneklerin olduğunu ve hangilerinin eski olduğunu nasıl bilebilirim?
Yerel ABB temsilcinize sorun. 

ABB servo sürücüleri hangi protokolleri destekler?
Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP, Ethernet POWERLINK ve EtherCAT. Yalnızca e190 için - OPT-SIO-01'in eklenmesi, RS485 desteğinin eklenmesini sağlayacaktır.

EPL veya EtherCAT kullanırken sürücüyü nasıl kontrol edebilirim?
Komut ve kontrol için DS402 standart kontrol komutları ve durum sinyalleri mevcuttur.

İletişim hatası işlevi nasıl çalışır?
Protokole özgüdür, ancak genel olarak konuşursak, döngüsel mesajlar ana istasyondan sürücünün ana veya yardımcı veri kümelerine zamanında ulaşmadığında bir iletişim hatası tetiklenir.
Her fieldbus, protokole özel bir zaman aşımı sayacını tetikleyen belirli bir mekanizmaya sahiptir. Zaman aşımı değeri genellikle bir konfigürasyon dosyası ile değiştirilebilir veya bir ana istasyon ile ayarlanabilir.
İletişim hatasının olası nedenleri şunlardır:
Sürücü ile master arasındaki bağlantısı kesik veya kopuk iletişim kablosu, Hatalı ana istasyon, Hatalı ağ bileşeni, Topraklama sorunu ve parazit, Yanlış yapılandırılmış ana istasyon, Yanlış yapılandırılmış sürücü veya fieldbus arabirimi, bir iletişim kaybı algılanırsa sürücü hata verir "E10027" ve STOPMODE'a göre durun.

B&R ve sürücüler arasındaki iletişim kablosunu bağladıktan sonra neden e180 veya e190  tekrar yeniden başlatılıyor?
XDD for Automation Studio'nun (B&R) projenize entegre edildiğinden, ancak XDD dosyasının standart sürümü olmadığından emin olmak için.

POWERLINK ile hub kullanabilir miyim?
Evet, ancak bunlar POWERLINK ile kullanım için sınıf 2 hub'lar olmalı ve endüstriyel bir ortamda kullanım için tasarlanmalıdır.

Mevcut bir gerçek zamanlı saat var mı?
Hayır.

Sürücüler için hangi muhafaza seçenekleri mevcuttur?
IP20 (UL Tip 1).

Maksimum ortam sıcaklığı nedir?
0 ila +55 °C.

Servo sürücüler neden -2 ve -4 tiplerine sahiptir?
-2 ve -4 tipleri, farklı voltaj aralıkları için optimize edilmiştir. Nominal akımların yanı sıra aşırı ve düşük voltaj varsayılan hata limitleri tipler arasında farklıdır.

ABB servo sürücüleri ne tür DC aşırı gerilim kontrol özelliklerine sahiptir?
MFE190 için Dahili fren kıyıcı, 1,05 x UDCmax'ta frenlemeye başlayacaktır. 1,25 x UDCmax'ta sürücü, hataya geçerek kendini koruyacaktır.
MFE180 için Dahili fren kıyıcı, 1,15 x UDCmax'ta frenlemeye başlayacaktır. 1.21 x UDCmax'ta sürücü, hataya geçerek  kendini koruyacaktır.

ABB servo sürücüleri ne tür DC düşük gerilim kontrol özelliklerine sahiptir?
Voltaj gösterilen sınırların üzerine çıkarsa sürücü dahili fren kıyıcıyı çalıştırmayı deneyecek, fazla enerjiyi dağıtamazsa 10016 aşırı voltaj hatasında hata verecektir. Voltaj minimum limitin altına düşerse, 10017'de düşük voltaj hatası verir.

İşletim sistemi yükseltme dosyalarını nereden bulurum?

PROFINET, Modbus veya EtherNet/IP kullanırken sürücüyü nasıl kontrol edebilirim?
İletişim sinyallerini hareket komutlarına dönüştürmek için Mint "GDI" programını kullanın. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin: https://new.abb.com/drives/low-voltage-ac/servo-products.

İletişim hatası işlevi nasıl çalışır?
Protokole özgüdür, ancak genel olarak konuşursak, döngüsel mesajlar ana kontrolcüden sürücünün ana veya yardımcı veri kümelerine zamanında ulaşmadığında bir iletişim hatası tetiklenir.
Her fieldbus, protokole özel bir zaman aşımı sayacını tetikleyen belirli bir mekanizmaya sahiptir. Zaman aşımı değeri genellikle bir konfigürasyon dosyası ile değiştirilebilir veya ana kontrolcüden ayarlanabilir.
İletişim hatasının olası nedenleri şunlardır:
Sürücü ile kontrolcü arasındaki bağlantısı kesik veya kopuk iletişim kablosu, Hatalı ana kontrolcü, hatalı ağ bileşeni, topraklama sorunu ve parazit, yanlış yapılandırılmış kontrolcü, yanlış yapılandırılmış sürücü veya fieldbus arabirimi, bir iletişim kaybı algılanırsa sürücü hata verir "E10027" ve STOPMODE'a göre durun.

Sürücü için maksimum kurulum yüksekliği nedir?
<1000 m değer kaybı olmadan, 1000-2000 m standart değer kaybı ile (%1/100 m), kılavuzda açıklandığı gibi. Özel önlemlerle daha yüksek irtifalar mümkün olabilir.

PC bağlantısı için bir Ethernet hub kullanılabilir mi?
Evet.

Fieldbus iletişimini bozan kablo topraklama sorunlarından nasıl kaçınılır?
Haberleşme kablolarını motor kablolarından mümkün olduğunca uzağa yerleştirin ve paralel bağlantılardan kaçının.
İletişim adaptörünün topraklama vidasını sabitleyin.
Doğru kabloları kullanın.
Kabloların ucunu uygun şekilde sonlandırın.

ESI dosyası nedir?
EtherCAT yöneticisine sürücüyü açıklayan bir EtherCAT ESI dosyası (.xml), Mint Workbench EtherCAT aracı kullanılarak kontrolörden yüklenebilir.

GSDML dosyası nedir?
Bir GSDML dosyası (genel istasyon açıklaması .xml dosyası), PROFINET denetleyicisinin ABB servo sürücüsünü kontrol etmek ve onunla etkileşim kurmak için kullandığı dosyadır ve Mint Workbench kenar çubuğu aracı kullanılarak sürücüden indirilebilir.

XDD dosyası nedir?
Bir .xdd dosyası (Elektronik veri sayfası), Ethernet POWERLINK denetleyicisinin ABB servo sürücüsünü kontrol etmek ve onunla etkileşim kurmak için kullandığı dosyadır ve Mint Workbench kenar çubuğu aracı kullanılarak sürücüden indirilebilir. Biri eski Nextmove e100 hareket kontrolörü ve diğeri B&R X20 PLC'ler için olmak üzere iki format desteklenir.

Standart bir Ethernet ağı ile kaç sürücü ağa bağlanabilir?
255 adet.

Standart ve hızlı girişlerin algılama gecikmesi nedir?
Hızlı G/Ç için 250 μs (PTI için kullanılıyorsa bu 2 MHz'e yükselir) ve normal G/Ç için 1 ms.

ABB servo sürücüler için farklı montaj seçenekleri nelerdir?
Önerilen konum, sıcaklık kontrollü bir panelde metal topraklanmış (boyasız) bir arka düzleme karşı soğutma bölümü ile dik bir konumdadır. ABB tarafından herhangi bir test yapılmadığı için bundan sapmanız tavsiye edilmez. Donanım kılavuzundan boş alan gereksinimlerini görebilirsiniz.

ABB servo sürücü kılavuzunda tanımlanan maksimum motor kablosu uzunluklarını aşmak mümkün mü? Bunlar aşılacaksa nelere dikkat edilmelidir?
Buradaki ana hususlar, kablo kapasitansı ve geri besleme sinyallerindeki bozulmalardır. Herhangi bir beklenmedik "aşırı akım" veya "enkoder kaybı" hatası görülürse, bunlar muhtemelen aşırı kablo geçişini gösterebilir.

e180/e190 PTO tek uçlu 24V kontrolü olduğunda, yüksek frekanslar için herhangi bir özel donanıma ihtiyacım var mı?
Girişler arasında bağlantı kurmak için yaklaşık 1K ohm 0,25W harici bir direnç gereklidir. e190-04DP için buna gerek yoktur.






  • Bize ulaşın

    Web talebinizi iletin biz size ulaşalım

    Bize ulaşın
Select region / language