DCS550 standart DC sürücüler

Makine üreticileri için esneklik

Bu kompakt ve marifetli DCS550 DC sürücü, makine üreticilerine hem yeni makine tasarımları hem de mevcut makinelerin iyileştirilmesi için gereken esneklik ve özellikleri sağlamak üzere tasarlanmıştır. Üç fazlı entegre ikaz (35 A'e kadar), geniş haberleşme seçeneği yelpazesi, PID kontrolleri ve uyarlamalı programlama da dahil olmak üzere birçok dahili özelliğe sahiptir. Bu özelliklerin tümü, daha fazla bileşen eklemek zorunda kalmadan ve DC sürücü kontrolü olmadan entegrasyona yardımcı olur.

Öne Çıkanlar

  • 20 - 1000A, 400 - 525 V
  • Kompakt boyut
  • Entegre alan ikazı
  • Dahili sarma programı
  • Kapsamlı fieldbus haberleşme seçenekleri
  • PID kontrolörü
  • Uyarlamalı programlama
  • Başlangıç asistanları, kolay devreye alma
  • Büyük kontrol paneli
  • Sağlam tasarım
  • Dünya çapında servis ve destek

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Bağlantılar ve dosyalar

Odak sektörler ve uygulamalar

Loading documents