Metal endüstrisi için sürücüler ve PLC’ler

Metals2

ABB'nin yüksek kaliteli ürünleri, metallerin sıcak ve tozlu ortamlarında çalışmak üzere üretilmiştir

Metallerin işlenmesi güvenilirlik gerektirir. Makinenin metalleri hızlı, doğru ve verimli bir şekilde hareket ettirmesi gerekir. Süreçler büyük miktarlarda enerji, yüksek dinamik, hassasiyet ve aşırı yük kapasitesi gerektirir. Sistemin maksimum üretkenliğini sağlamak için ekipmanın güvenliği ve bakımı çok önemlidir. Sürücülerimiz ve PLC portföyümüz, tüm bu gereksinimler için size çözümler sunabilir.

İster sıcak veya soğuk haddehaneler, yüksek fırın blowerları, sinter fanlar veya genel pompa ve fanlar olsun, her ihtiyaç için değişken hızlı sürücümüz var. Küçük alçak gerilim sürücülerinden çok megavatlık orta gerilim sürücülere kadar ürünlerimiz, ihtiyacınız olan doğru hız ve tork kontrolünü sunar. Hassas proses kontrolü sayesinde sürücülerimiz enerji tasarrufu yapmanıza ve üretim kalitesini artırmanıza yardımcı olur. PLC'lerimiz tüm süreç için ölçeklenebilir esneklik sağlar. Tüm ürünlerimiz küresel bir servis ve destek ağıyla desteklenir ve size metal endüstrisinde güvenilirlik, kontrol ve güvenilir çalışma olanakları sağlar.

Artan üretkenlik. Enerji tasarrufu. Güvenilirlik. Her şeyin önemi vardır. 

Öne Çıkanlar

  • Hızlı ve hassas hız ve tork kontrolü için direkt tork kontrollü (DTC) sürücüler
  • Paylaşımlı DC veriyolu üzerinden çoklu motor kontrolü için çoklu sürücüler
  • Motor frenleme enerjisini yakalayın ve yeniden kullanı
  • Otomasyon kontrol ağlarına kolay entegrasyon

 

Sayfayı paylaş

Are you looking for support or purchase information?

Contact us

Öne Çıkanlar

Tekliflerimiz

Daha fazla bilgi edinin

Select region / language