DCS880-A endüstriyel DC sürücüler

Zorlu endüstriler için performans

DCS880-A kabin tipi endüstriyel DC konvertörler, proseslerinizde tam da ihtiyacınız olan DC çözümünü tasarlamanız için size özelleştirme esnekliği sağlar. Normal motor kullanımından motor frenlemesinden güç üretimine kadar yerden tasarruf etmeye yardımcı olmak için sürücüler çok yoğun güç sağlayan bir kabin sağlamak üzere tasarlanmıştır.           

Geniş haberleşme seçenekleri, giriş ve çıkışların yanı sıra programlanabilirlik, sürücünün prosesinize kolayca entegre edilmesini sağlamaya yardımcı olur.

Hem motorlu prosesler hem de mıknatıslar, elektroliz ve batarya şarjı gibi motorsuz prosesleri yürütmek için tasarlanan sürücüler, enerjiyi daha verimli kullanmanıza yardımcı olmak için son teknoloji ürünü kontrol sunar. Küresel servis ve destek ağımız, ABB'nin her zaman yakınınızda olmasını sağlar.

Öne Çıkanlar

  • 18 - 9800/19600 A, 400 - 1200 V kabin tipi çözüm 
  • Kablo girişi dahil özelleştirilebilir konfigürasyonlar & Programlanabilir
  • 12 ve 24 darbeli paralel, seri ve sıralı (hat eklenmiş) dahil yüksek güç konfigürasyonları

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Bağlantılar ve dosyalar

Odak sektörler ve uygulamalar

Loading documents