Select Language
  • English
  • Deutsch
  • italiano
  • français
  • español
  • polski
  • Türkçe
  • čeština
  • slovenčina
  • Ελληνικά
  • dansk

ACS310 - standart sürücü

Pompa ve fan uygulamalarınızla akıllıca tasarruf sağlayın

Destek pompaları ve santrifüj fanlar gibi değişken tork uygulamalarınızı optimize etmeye adanmış bir sürücü. Basınç, akış veya diğer harici verilerdeki değişikliklere yanıt olarak sürücünün performansını değiştiren güçlü bir dizi özellik ile tasarlanmıştır. İşletme maliyetlerinden tasarruf etmenize, enerji verimliliğini artırmanıza ve CO2 emisyonlarını azaltmanıza yardımcı olur.

Öne Çıkanlar

  • 0,37 - 11 kW/0,5 - 15 hp 200 V
  • 0,37 - 22 kW/0,5 - 30 hp 400 V
  • IP20 muhafaza
  • Çoklu pompa kontrolü, boru temizleme ve doldurma fonksiyonları gibi dahili pompa ve fan özellikleri
  • Dahili Modbus EIA-485 arayüzü

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Bir sürücüyü boyutlandırma hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

İndirin

Bağlantılar ve dosyalar

Loading documents
Select region / language