ACS580MV teknik verileri

Temel veriler

Gerilim aralığı
 

Giriş: 6 ila 11 kV ±10% (düşük güçte -% 25) 
Çıkış: 6 ila 11 kV

Güç aralığı

6 kV: 200 ila 3550 kW / 6.3 kV: 200 ila 3500 kW / 6.6 kV: 200 ila 4000 kW

10 kV: 200 ila 5600 kW / 10.5 kV: 200 ila 6300 kW / 11 kV: 200 ila 6300 kW

Besleme gerilimi frekansı

50/60 Hz ±%5

İnverter ve motor frekansları

İnverter: 0 ila 120 Hz çıkış; 80 Hz'e kadar motor nominal frekansı

Muhafaza koruma sınıfı

IP21  -  standart,  IP42 -  seçenek olarak

Çevre koşulları

0 ila +40°C - standart koşullarda don ve su buharı yoğunlaşmasına izin verilmez, güç sınırlı çalışma için +50°C'ye kadar izin verilir
Standart koşullarda deniz seviyesinden 2000 m'ye kadar yükseklik - 2000m üzerinde değer kaybı 

Standartlara uygunluk

CE, GOST-R

Güvenlik

Acil durdurma kategorisi  Kat. 0  -  standart,
(SIL3/Ple)   -  seçenek 

EMC 

Standartlara uygunluk: IEC 61000-2-4 sınıf 2, IEC 61800-3 kategori 4

Daha yüksek harmoniklerin içeriğini sınırlama

IEC 61800-3, IEEE 519-1992 standartlarına uygunluk

Kontrol girişleri / çıkışları

Analog girişler (4), Analog çıkışlar (2), Dijital girişler (6 serbestçe programlanabilir, 6 tanımlı), Dijital çıkışlar
(5 serbestçe programlanabilir, 4 tanımlı), yardımcı yazılım için Ethernet bağlantısı, kontrol paneli üzerinden USB

Seçenek:  kontrol ve haberleşme

FIELDBUS adaptörü

PROFIBUS DP, CANopen®, DeviceNet™, EtherNet/IP™, Modbus TCP/R TU, PROFINET IO, EtherCAT®, PowerLink, ControlNet

I/O kart uzantıları

FIO-01 (4× DI/O, 2× RO)
FIO-11 (3× AI [mA/V ], 1× AO [mA], 2× DI/O)
FAIO-01 (2× AI [mA/V ], 2× AO [mA])

Yardımcı yazılım

Drive composer tool entry - siteden ücretsiz olarak temin edilebilir
ABB Drive composer tool pro  - - satın alınabilir

Kontrol paneli

ACS-AP-S

  • Bize ulaşın

    Web talebinizi iletin biz size ulaşalım

    Bize ulaşın