PSE yumuşak yolverici - Verimli seri

Yüksek yol verme kapasitesi ile maliyet etkinliği arasında mükemmel bir denge sağlayan yeni nesil PSE, gerçek bir genel amaçlı yumuşak yolvericidir. Şimdi dahili fieldbus haberleşme özelliği de mevcut.

Başlıca avantajları

  • Motorunuzu dahili motor koruma fonksiyonları ile korur
  • Dilden bağımsız, grafiksel simgelerle gösterime sahip aydınlatılmış ekran ile 15 saniyeden daha kısa sürede kolay kurulumEliminate water hammering with torque control
  • Tork kontrolü ile su hasarını ortadan kaldırır
  • Dahili bypass ile enerji kayıplarını azaltır.
  • YENİ dahili modbus

Başlıca özellikleri

  • Nominal çalışma akımı: 18 to 370 A
  • Çalışma gerilimi: 208–600 V AC
  • Kontrol besleme gerilimi: 100–250 V AC
PSE

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Öne Çıkanlar

  • Bize ulaşın

    Web talebinizi iletin biz size ulaşalım

    Bize ulaşın
Select region / language