ControlNet

ControlNet网络是一种开放的控制网络,能满足实时性高吞吐量应用的要求。ControlNet支持控制器到控制器互锁,以及对输入/输出、变频器和阀门的实时控制。另外,还能在包括高可用性应用在内的离散和过程应用中实现控制联网。 

我们的产品根据传动类型包括不同的ControlNet现场总线适配器: 

  • FCNA-01 兼容 ACS355, ACSM1, ACS850, ACQ810 和ACS880系列变频器
  • RCNA-01 兼容ACS550, ACH550 和ACS800系列变频器

适配器