EtherNet/IP

EtherNet/IP是工业以太网,采用通用工业协议(CIP)进行自动化设备监控。它是成熟的工业以太网通信系统,具备良好的实时能力。

我们的产品根据变频器类型包含不同的EtherNet/IP现场总线适配器:

  • FENA-01 兼容ACS355 变频器
  • FENA-11(一个端口)和FENA-21(两端口)兼容ACS355、ACSM1、ACS850、ACQ810、ACS880和ACS580变频器
  • RETA-01 兼容ACS550, ACH550 和ACS800 变频器

 

适配器