2646

达到理想能效

您需要IE5能效还是更高的功率密度?

内部创新

这个想法很简单。采用传统的、成熟的定子技术和创新的转子设计。然后将它们与装载了专门设计的新软件的一流工业变频器相结合。

无磁体设计

同步磁阻技术将永磁电机的性能与感应电机的简单性和服务友好性相结合。转子既没有磁铁也没有绕组,几乎没有功率损失。因为转子中没有磁力,所以维护就像感应电机一样简单。

984984

电机及变频器发挥关键作用

优秀的ABB IEC低压电机技术

提高所有电机的能效将对降低能耗和总体运营成本产生重大影响,这就是我们不断创新以提高能效、减少能源使用和排放的原因。

让我们来谈谈能效和同步磁阻电机

ABBUlf HellstromRobert ChinStellan Rosenquist讨论了由ABB Asa Granli牵头的同步磁阻电机的发展、优势和市场前景,以及能效在行业向可持续发展转型中的作用。
Loading documents
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language