Loading documents

ABB IE5同步磁阻电机及变频器行业洞察

打造强大的伙伴关系

ABB IE5同步磁阻电机和ABB变频器提供经过验证的可靠性能,是食品饮料、水和废水处理以及区域能源行业各种应用的理想解决方案。因为搭配变频器可以进行行业优化,它允许您比以往任何时候都更进一步地推动您的解决方案——节省能源,减少成本,增加生产。

食品和饮料

电机和变频器维系着食品和饮料行业的运转,强大的合作伙伴关系比其他任何人都更有效、可靠和经济。了解合适的同步磁阻电机及ABB变频器组合如何启动强大的合作伙伴关系,提高您的生产率,并在减少排放的同时为您节省能源和资金。

提高产品系列的能效并降低排放

食品工业消耗了全球30%的能源,排放了20%的温室气体。实现可持续发展目标对我们的未来至关重要,而提高能源效率是实现这一目标的关键。

食物和饮料的理想组合

ABB IE5同步磁阻电机和ABB变频器是使您的操作更节能的理想组合。
阅读白皮书

为了实现可持续发展目标,我们需要转向更节能的食品和饮料生产方式,减少浪费。目前我们的技术已经成熟。

水和废水

水必须是流动的。问题是从哪流动,怎么流动。从工业需求到农业,以及气候变化的各种挑战,我们需要能够在整个过程中高效、安全地交付这一宝贵资源的解决方案。了解ABB同步磁阻电机如何与ABB专用变频器配合,以可持续发展和创新的方式支持整个水生命周期。

以更高的能效满足日益增长的用水需求

据估计,水和废水部分消耗了世界上4%的电能。平均而言,能源占水生产成本的45%。随着能源成本的上升,我们有了解决方案。

水和废水的理想组合

从水和废水处理到工业用水需求,ABB IE5同步磁阻电机与专用ABB变频器相结合,实现水处理应用中的极佳和节能性能。
阅读白皮书

提高抽水系统的能效可以减少任何需要淡水的地方的能源消耗。

地区能源

随着全球城市人口的快速增长,供暖和制冷的需求也在增加。地区能源是可持续发展的关键。通过允许城市利用可再生能源和余热,大幅减少碳排放是可能的。了解合适的同步磁阻电机和ABB及变频器组合如何为您的企业提高能效。

立即升级,打造高效的未来

在城市,建筑物的碳排放占45%以上,但是到2050年,90%的建筑物仍在运行,而它们的能源系统将会过时。安装高效的电机及变频器组合将有助于确保能源供应,同时减少排放。

地区能源的理想组合

了解ABB IE5同步磁阻电机如何与ABB变频器搭配,从而提高您企业的能源效率。

阅读白皮书

建筑消耗了全球大约30%的能源。阅读白皮书,了解智能技术如何大幅提高能效。

 

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们