ABB 传动和电机助力全球最大的甜菜糖厂节能增效

节能传动和高效永磁电机帮助糖业公司 Canal Sugar 降低其位于埃及的世界级工厂的能耗。

Canal Sugar 是一座位于开罗以南约 240 公里明亚市(Minya)西部的大型新型农工业综合体,总投资成本约为 10 亿美元。 该公司将种植甜菜,将其加工成糖,计划于 2021 年启动生产。ABB 将为 Canal Sugar 在制糖过程中的关键设备——15 台间歇式和 10 台连续式离心机,提供节能传动(VSD)和电机,并提供专业调试服务,以确保工厂设备顺畅启动,无运行故障。

“我们的目标是打造一个生产系统非常先进的世界级工厂。”Canal Sugar 董事长 Jamal Al Ghurair 先生如是说,"我们希望在此系统下增加循环次数,提高产量,使每吨糖膏的能耗与使用传统机器相比降低 25%"。

再生式运行,节能新高度

针对间歇式离心机,Canal Sugar 订购了一套由 ACS880 多传动、15 台风冷永磁电机、一台 3000 kVA 干式变压器以及电缆组成的成套设备。所用多传动系统专为再生式运行设计,能够将离心机在制动阶段产生的能量转移到加速阶段的离心机上,有效节能。

"再生式多传动是一种成熟的节能方案,可显著降低离心机的能耗,与我们的永磁电机相结合,更是如虎添翼。"ABB 运动控制事业部中东和非洲区域首席业务经理 Ahmed Radwan 表示。

这些永磁电机的能效等级达到了 IE4 级,它们的速度范围广,即使在极低速度下也能输出高转矩,完美契合 Canal Sugar 对驱动间歇式离心机的要求。此外,其高达 0.97 的功率因数不仅能节省能源,还能提升电网质量,确保工厂设备稳定运行。

超低谐波传动,保障制糖过程可靠性

十台连续式离心机由 ACS880 单传动和过程性能感应电机驱动。Canal Sugar 选用了超低谐波传动,以避免电网干扰,保障设备在制糖过程中的高可靠性。过程性能电机可根据应用需求进行定制。

"我们的技术顾问与 Canal Sugar 合作,为其新工厂量身定制最佳 ABB 产品,我们还将提供全方位售后服务,确保一切平稳运行。“ Radwan 说道。

Canal Sugar 是一家埃及股份公司,其主要股东包括 Jamal Al Ghurair 集团(以其超过25 年丰富的糖加工知识、贸易和供应链经验而著称)、Al Ahli Capital Holding (埃及国家银行的投资银行部门,专注于农业、餐饮和石化领域的投资)和 Murban Energy Limited (阿联酋投资基金,主要投资国际能源和酒店业)。

Canal Sugar 规模宏大,其原料中有多达 50% 的甜菜来自自有农场。公司期望在农场采用最新的耕作方法与现代技术,同时为周边农场提供农艺指导,实现甜菜的世界级高产,所产出的优质白糖将储存在全球最大的调节筒仓中。

除了用于离心机的传动和电机,ABB 还提供软启动器控制盘及定制的 配电变压器 ,以满足农场的电力需求。

分享本页

Batch centrifuge driven by ABB’s multidrive

由 ABB 多传设备驱动的批量离心机。(来源:Canal Source)

Irrigation of sugar beets

糖田灌溉。(资料来源:Canal Sugar)

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language