毗邻 ABB 赫尔辛基传动工厂的ABB 传动测试实验室,是 ABB 少数主要面向外部客户的测试设施之一。该实验室可对传动/电机动态性能、负载能力及能效进行高精度测量,帮助客户为其应用场景匹配最优传动系统,从而降低成本、减小设备体积并降低能耗。
所有测量数据均由一台超高精度设备获取。此外,该实验室还可验证电机控制性能,并支持客户将自有电机与 ABB 变频器进行匹配测试,方便客户更快速精准地验证 ABB 作为新供应商的技术实力。
过去几十年来,专为搭配变频器而设计的电机数量显著增长。与此同时,变频器价格持续降低,而产品质量却有了大幅提升。此外,机器制造商和其他用户也已意识到使用变频器具有显著的经济效益。该实验室还支持客户以最小工作量验证 ABB 作为新供应商的实力。在引入新的 ABB 产品及投入批量生产前,可以先在实验室对电机/传动组合进行测试。利用这种方法为客户应用寻找最优传动简单且可靠。
(有时,客户为求稳妥会选择比实际需求更大的变频器——同时配备同样超大规格的保护装置和电缆。)
ABB 客户传动测试实验室是一个全新概念,主要面向批量采购客户,如原始设备制造商(OEM)、系统集成商以及机械制造行业的相关 ABB 合作伙伴。
在做出重大传动设备投资前,客户会希望了解一些客观的测量数据及经过验证的功能表现。以往,客户无法在 ABB 场地测试其电机,至少无法达到当前测试等级,但现在客户将有机会获取有关动态性能、负载能力及能效的精确测量数据,并利用这些数据验证其传动系统。
该实验室还可验证电机的控制性能,并在此方面将客户电机与 ABB 传动进行匹配。当客户需要就新产品做出决策时,这项服务尤为实用。多年来,客户对这种服务的需求一直很强烈,在实验室开业前几个月,测试时段的预约名单就已经排满。
客户通常会在几周前将电机送至实验室,为相应测试设置做准备。客户团队将现场见证测试流程,并实时查看测量数据的采集情况。这些高度精确的测量数据可保障系统按规格要求稳定运行。
鉴于当前所需精确传动系统的性能指标已清晰明确,因而能够从中选出最优传动系统,甚至可依据客户的具体应用场景进行定制化设计。换言之,客户如今掌握着准确且经过验证的客观测量数据作为决策依据,进而有效缩短了采购流程。
该实验室的核心设备之一是其精准可靠的转矩测量装置,借助此装置可对功率几乎不超过 385 kW 的各类电机转矩进行测量。实验室配备三种针对不同轴高(100 mm、160 mm 和 250 mm)的测试配置。负载电机选用 ABB HDP(高性能动态)型号。负载电机与测试电机分别连接一台 ABB 变频器。负载电机用于模拟客户应用中的实际负载状况。基于此,可对电机/传动组合的适用性进行验证与优化。
除客户特定电机外,所有 ABB 电机均可在该实验室开展测试。此外,可在任意给定运行点测量速度、转矩和效率,客户还可自定义测试点。
该新实验室有望强化 ABB 作为敏捷灵活合作伙伴的角色定位。现有设施印证了与客户(尤其是机械制造行业客户)开展此类合作的必要性。
测试与参数
- 参数:电气和机械测量
- 测试:动态性能、负载能力、不同负载点效率以及可自定义的负载点
- ABB 变频器在不同设置(如速度调节和转矩调节)下的运行表现
方法
- 测量 ABB 测试变频器前的电网输入电功率。
- 在测试电机和负载电机之间测量机械功率。
- 在测得电功率和机械功率后,即可计算出系统效率。
设备
- Yokogawa WT3000 精密功率分析仪
- Hitec MACC plus 高精度电流互感器
- HBM T40B 转矩传感器
可测试的最小值和最大值
- 三种配置:最大配置功率可达 385 kW;最小配置功率可达 8.2 kW(最小负载点为 25%)
– 转矩传感器:最高转速可达 20,000 rpm。