ABB的水处理行业专用传动帮助Unitywater恢复废水流量

ABB的ACQ580水处理行业专用传动帮助Unitywater迷幻湾泵站减少泵堵塞。这使得每年的维护成本降低了26,000澳元,水流量增加了一倍,能源成本降低了一半,在不到六个月的时间就实现了投资回报。

分享本页

泵堵塞导致维护成本上升

在昆士兰州东南部提供水和污水处理服务。它在莫顿湾、阳光海岸及努沙地区拥有并经营着17家污水处理厂,为昆士兰州超过820,0001人提供服务。它为客户提供在经济和环境上可持续的优质、安全和可靠的水和污水处理服务。

当迷幻湾泵站的一系列泵堵塞导致维护成本大幅增加,Unitywater聘请ABB价值提供商Control Logic制定出一项基于技术的创新解决方案,帮助恢复废水流量。

在每天泵送120多万升废水的一家水处理厂,人工清堵以及每月清洗已成为家常便饭。由于潜水泵的尺寸和重量巨大,每次发生堵塞时,必须使用专业的提升设备来挪动水泵。如果两台水泵同时发生故障,则需要向厂区运送更多抽水设备,以确保水流不断,而这会产生额外费用。

泵站有两台160 kW潜水泵,每台泵的重量为1.6吨。变速传动设在室外电机控制中心机柜内,与每台泵联结,并由SCADA系统控制。远程终端设备将传动连接到SCADA系统,并提供4-20 mA参考速度和启动 - 停止命令。水泵采用工作 - 备用布置,确保在任何一台泵发生故障的情况下的连续运行。每台水泵将水泵送到水头为70米、预期流量为100升/秒(L/S)的一条管道中。

泵清洗功能清除堵塞,无需中断泵运行

ABB价值提供商Control Logic建议使用ABB ACQ580水行业专用传动,以帮助Unitywater避免计划外停机,并维持这一重要泵站的废水流量。ACQ580带有内置泵清洗功能,利用一系列快速正向和反向泵送程序自动清除泵内的堵塞物。Control Logic与Unitywater密切合作,调整触发点和清洗轮廓,最大程度提高解决方案的效果。

“转矩被用作启动泵清洗功能的参考点。转矩测量通过内置软件功能编入传动内,以创建虚拟已知泵曲线。然后建立虚拟泵曲线上方和下方的触发点,并对其进行微调,以给出泵堵塞信号。随着时间的推移,系统效率提高,Control Logic与Unitywater密切合作,对传动进行重新编程,以便从改进系统曲线激活触发点,”Control Logic的Glenn Pike这样说道。

要解决的挑战之一是考虑靠近就近单向回流阀的距离。谨慎管理清洗循环的反向速度,以避免对阀门造成损坏。然后进行微调,确保最大的清洗潜力,并且不会干扰任何其它系统组件。

“Control Logic与Unitywater团队无缝协作,对系统进行微调。这就产生了一项技术解决方案,其结果大大超出我们的预期,”Unitywater电气维修经理Arthur Steel这样说道。

在不到6个月的时间就获得投资回报

除了大大减少现场手动泵清洗工作量以外,ACQ580水行业用传动也在系统中使用,使得泵站的水流量增大了一倍。Unitywater的泵站也实现了显著的节能。

手动运行泵清洗功能四个循环以后,水流量从98 L/S增大到145 L/S,同时以相同的泵速运行。自动泵清洗功能启动。一个月以后,水流量增大到178 L/S,完全不需要人工干预。又过了两个月,水流量继续增大到201 L/S。

持续启用自动泵清洗功能,无需定期人工清洗泵,每年的维护成本降低26,000澳元。虽然降低动态压头并不是试验的初衷,但这一意外结果也带来了进一步的节能和成本下降。在澳大利亚昆士兰州,通过降低电网的平均需求量峰值,使电费中的需量电费部分减少。使用智能传动控制也进一步降低了开单成本。

各种节省使得Unitywater在不到6个月的时间就获得了投资回报。由于在迷幻湾泵站取得的显著成果,Unitywater目前正在试图将试验推广到其它泵站。

“由于通过部署ACQ580水行业用传动实现了极好的回报,我们直接决定将它推广到其它Unitywater厂区,”Unitywater的Arthur Steel这样说道。

ACQ580 water dedicated drives

 

 

 

pump lifting equipment

 

 

 

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language