精确加热控制
像退火、干燥、熔化或加热玻璃、塑料或金属这样的应用,往往需要精确的加热控制。实现这种加热控制的自动化,确保达到精确的温度,并能使加热的能源得到高效利用。这有助于您更高效地使用原料,并降低能源耗用量。
为帮助满足这些需求,我们开发了DCT880晶闸管功率控制器。DCT880以ABB工业传动技术为基础,可以轻松集成于您的生产过程或机器设备的自动化网络,但也可以独立于自动化系统运行。
通过集成式三相电流测量,您可精确计算和监测负载电路中的负载电阻,确保提高系统性能。凭借功率优化功能,您可以平衡并联运行的多个设备的载荷,以降低峰值负荷。
- 16 A至4,200 A
- 110至690 V
- 电阻、电感或红外加热
- IEC 61131-3应用编程
- 相位控制
- 全波控制
- 半波控制
- I-、U-、P-和I2控制
- 内置温度控制器
- 内置功率优化器
- 多种输入/输出端口和通信选项
- 高对比度、高分辨率的用户控制面板