面向冶金行业的变频器和PLC

Untitled7-1

苛刻的质量要求

金属加工要求可靠性。机械设备需要快速、准确、高效地移动金属。冶金工艺需要耗用大量能源,高动态响应,高精度和过载能力。安全性和易维护性对于最大限度提高生产率至关重要。我们的变频器和PLC产品能够为您提供满足所有这些需求的解决方案。 

不管是热轧机还是冷轧机、高炉鼓风机、烧结风机还是通用泵和风机,我们都可提供相应的变频器。从小型低压变频器到功率达到数千千瓦的中压变频器,我们的产品可以为您提供所需的精确速度和转矩控制。由于我们的变频器能够实现精确的过程控制,它们可帮助您节省能源,提高产品质量。我们的PLC具备很高的灵活性,能够满足整个过程控制的需要。所有这些产品均得到ABB全球技术支持和服务网络的支持,能够满足冶金行业对于可靠控制和运行的需求。

提高生产率、节约能源、提高可靠性。所有这些都至关重要。 

亮点

  • 直接转矩控制(DTC)功能的传动,实现快速精确的速度和转矩控制
  • 通过公共直流母线控制多台电机的多传动装置
  • 捕获和重新利用电机制动能量
  • 轻松集成于自动控制网络 
     

 

想了解更多产品和服务信息?

产品

Loading documents
Select region / language