工业冷却直驱电机和变频器打包

Cooling-tower

简单、可靠、节能。
一切都很重要。

我们的直驱电机和变频器打包取代通常用于工业冷却风机的齿轮箱、传动轴和感应电机。这样组合可以实现低速大转矩的应用而且不需要额外的动力传动部件,可以减少部件数量,减少维护工作量,并降低风险。
 

打包优势
直驱冷却塔电机和变频器带来的诸多优势
ACS880变频器的优势

直驱冷却塔电机和变频器带来的诸多优势

减少部件数量,减少维护工作量、降低风险。

 
  • 减少维护工作量,并提高可靠性。使用该打包,可以去除齿轮箱、齿轮箱冷却系统、传动轴、联轴器和轴承。这意味着不再有对齿轮箱的维护工作,不会有齿轮箱漏油、冷却水污染情况发生,并且有效缩短更换部件的时间。 
  • 同样的技术也可用于传统的,功率密集的,地脚安装的设计。用于替换皮带和滑轮的应用。
  • 减少震动并减小系统噪音
  • 节能并消除全压启动引起的电流峰值和应力。变频器可以平稳地使风机加速或减速至所需转速,而不是直接在线运行。这有助于节能和降低运营成本。
  • 当风机系统不运行时,启用防止风机自转功能。
  • 简单的风机动力传动系统校准操作,只需使风机对准电机轴。由全球服务网络提供支持,确保无论电机和变频器安装在什么地方都能获得本地支持。
cooling_tower_tilesize

直驱冷却塔RPM交流永磁电机

  • 专为在户外使用而设计,能耐受100%湿度和极端化学环境
  • 防止沿轴进水
  • 电机提供底脚或法兰安装设计
  • 轴高、直径和法兰安装尺寸可与现有的一些冷却塔齿轮箱设计直接通用
  • 高性能喷涂系统和合成润滑脂
  • 轴承使用寿命长,超过100,000小时(L10使用寿命)
  • 使用于新的或改造的工业冷却系统,可达650rpm /11,000 Nm

电机特性

  • FL58XX机座号电机标配防震垫,更小机座号电机为选配 
  • 所有电机均标配恒温器。需要连接恒温器,以验证电机的保修期。 
  • 绕组定子RTD在FL58XX机座号电机标配,小机座号电机为选配
  • 机座号FL44XX和FL58XX电机通过轴上的密封圈可以防止沿轴进水,而小机座号电机则通过V型环来防止沿轴进水
  • 在电机非驱动端有多个螺栓分布,便于更换安装。
small_CT_motor

ACS880变频器

  • 配置,参数设置简单
  • 涓流电流功能使电机保持温暖干燥,防冷凝
  • 在风机不工作时防止其自转
  • 支持无传感器永磁电机控制,电机无需内置编码器或旋转变压器
  • 内置除冰功能,使风机叶片保持运行准备就绪的状态
  • 变频器调节电机转速,以匹配过程需求,从而实现节能、减小磨损与直接在线操作
  • 冷却塔控制程序适用于单传动ACS880-01和ACS880-04传动模块。
Small_ACS880-01_R4

链接及文件下载

Select region / language