ACS850 - 机械类传动

具备灵活性与可扩展性,充分满足您的特定需求


ACS850具备灵活性与可扩展性,可以充分应对您在设计期间面临的挑战。可扩展的电机控制让您可以使用各种类型的电机。借助编程灵活性和各种选项及安全功能,您可以将变频器轻松集成于生产过程。

ACS850是满足多轴和单轴机器设备,理想的IP20防护等级传动。 

亮点

  • 0.37至560 kW 
  • 书架式设计节省空间
  • 标配实现精准电机控制的直接转矩控制(DTC)功能
  • 标配安全转矩取消(STO)功能
  • 可用于控制不同类型的电机,包括永磁电机和同步磁阻电机
  • 用于扩展性能的不同控制程序类型-起重机控制程序
  • 面向机器设备制造商的高输出/IE4 SynRM电机和ACS850传动套件

想了解更多产品和服务信息?

链接及文件下载

Loading documents