E530 EtherCAT 400 V 总线型伺服系统上市通知


释放范围

E530-EC 伺服驱动器

  • 三相供电:1.5 kW ~ 7.5 kW,3 AC 380 V ~ 480 V(-15% ~ 10%)
  • 三种外形尺寸:F2 - 1.5 kW/2.0 kW,F3 - 4.0 kW *,F4 - 5.0 kW/7.5 kW
  • 控制方式:EtherCAT 通讯

DSM 伺服电机

  • 低惯量:1 kW ~ 5 kW @ 3000 rpm
  • 高惯量:0.85 kW ~ 7.5 kW @ 1500 rpm
  • 编码器:23 位 + 16 位多圈绝对值编码器
  • 选项:可选抱闸及油封,标配带轴键

电缆和配件

  • 原装电缆:动力电缆(无抱闸芯线),动力电缆(含抱闸芯线),编码器电缆
  • 电缆长度:3 m、5 m、10 m、15 m、20 m、30 m
  • 配件:动力电缆连接器,编码器电缆连接器,电池盒(适用于多圈绝对值编码器)等

软件工具

  • 调试工具:Servo Composer(标准网线连接驱动器)
  • 选型工具:Servosize

* 4 kW 驱动器预计将于 2025 Q1 发布,对应的电机当前可使用 5 kW 驱动器适配。


想了解更多产品和服务信息?

分享本页


释放时间

  • 2024 年 10 月 10 日

释放版本

  • E530-EC 正式释放的固件版本为:V1.0.0.5
  • 支持该产品的调试工具 Servo Composer 软件版本为:V1.20
  • 支持该产品的选型工具 Servosize 软件版本为:V1.20

产品特点及客户受益


产品特点

性能优越

  • 250 µs 最小 EtherCAT 通讯周期
  • 同时支持低惯量和高惯量电机
  • 5 对极电机设计,齿槽转矩更低
  • 最高 300% 过载,最高转速 6000 rpm
  • 一键调整增益,同时支持低频和高频振动抑制

稳定可靠

  • 通过 ETG 一致性测试
  • 较宽的电压输入范围和 UV PCB 板涂层
  • 优化设计的独立散热通道和低温升功率器件
  • 全功率段内置制动电阻
  • 保内免费更换,及时的热线和技术团队支持

简单易用

  • 驱动器高功率密度设计,支持零间隙并排安装
  • 标准 EtherCAT 总线通讯
  • 标准 RJ45 网口连接上位机和调试软件
  • 提供 5 组当前报警和 20 组历史报警记录
  • 内置动态制动(DB brake)功能

    客户受益


    • 满足高精度同步控制
    • 满足快速定位和平稳运行的多种应用需求
    • 降低速度波动,运行更平稳
    • 启停更加迅速,提高加工效率
    • 针对不同机械结构,简化调试步骤,快速完成设备调试


    • 与主流 EtherCAT 主站更好兼容,通讯更加稳定
    • 适用恶劣使用环境
    • 延长产品使用寿命至 40000 小时
    • 无需外置制动电阻即可满足大部分快速停机的场合
    • 解决产品购买后的后顾之忧


    • 紧凑安装,节省电柜空间
    • 连接和调试更加简单
    • 标准网线接口,连接更加方便和快速
    • 大容量记录故障信息,便于快速分析故障原因
    • 支持动态制动停机,实现垂直轴快速停机

      伺服系统配套表

      E530-EC 400V 伺服系统配套表

      请咨询当地 ABB 销售代表,获取详细产品信息。


      • 联系我们

        在线查询,我们将主动联系您

        联系我们
      Select region / language