E530-EC 固件更新通知

版本:V1.1.0.7


更新内容


EtherCAT 总线相关功能更新和问题修复

  • 更新 607Eh 对象功能为电机旋转方向设定(替换 P01.01),对 EtherCAT 控制所有模式有效,删除 P01.01 参数
  • 修复 607E 设定和 POT/NOT 的控制逻辑问题
  • 更新 PT 模式下状态字 6041h: bit10 的功能为转矩到达
  • 移除不同控制模式动态切换的条件(小于 20 rpm)
  • 更新进入HM模式状态字 6041h: bit12 的显示逻辑,解决搭配 AC500 回零功能块需要重复触发回零的问题
  • 修复无限旋转模式下,20 位编码器上电前后位置变化的问题
  • 修复 DI-SON 信号有效时,无法通过 DI-ARST 或者控制字清除故障的问题

通用控制功能更新和问题修复

  • 支持新增电机系列
    • 400 W 中惯量电机,850 W/1.3 kW 高惯量电机
    • 支持 23 位绝对值编码器的 DSM 伺服电机(50 W/100 W 除外)
  • 新增编码器选择参数 P01.07-编码器类型选择(20 位绝对值或者 23 位绝对值)
  • 更新针对 23 位多圈绝对值编码器报警(多圈报警,电池电压报警)的清除功能(AF012/AF013)
  • 新增内部参数 P18.54,可设置对于编码器通讯中断的容错次数,进一步提高编码器抗干扰性
  • 优化了 F1013(输出缺相)的报警逻辑,减少误报警的几率
  • 支持相同尺寸的驱动器间共直流母线连接
  • 其他功能修复

固件与调试工具对应关系

固件与调试软件对应关系_V1.1.0.7

注意:
原则上调试工具的版本向下兼容,即最新的调试工具可以支持当前以及旧的驱动器固件版本。但可能因部分功能在旧的固件中不支持,导致调试工具上此部分功能执行无效。因此,建议按以上匹配关系使用最新版本的调试工具。


想了解更多产品和服务信息?

分享本页


涉及的产品型号


E530-EC 伺服驱动器全功率段:
  • F2 尺寸:E530-EC0S-0KW2-1、E530-EC0S-0KW4-1
  • F3 尺寸:E530-EC0S-0KW8-1、E530-EC0S-1KW0-1
  • F4 尺寸:E530-EC0S-1KW5-2、E530-EC0S-2KW0-2

固件更新策略


  1. 此次固件更新为正式发布版本,主要包括功能更新和问题修复。ABB 处的库存将不进行固件升级,按出货顺序自然切换为支持新固件的产品。自 2024 年 8 月 1 日起新生产的 E530-EC 驱动器将支持此 V1.1.0.7 新固件。

  2. 对于合作伙伴和客户处的库存,建议根据实际应用需要,自行决定是否更新到此最新固件版本 V1.1.0.7,以提升产品使用体验。特别是需要适配 23 位绝对值电机时,必须更新到此 V1.1.0.7 新固件。

  3. 此固件版本 V1.1.0.7 和调试工具版本 V1.10/V1.11,以及相应的用户手册(E530-EC 用户手册)可以从以下 ABB 伺服官网或样本通下载。  

如有任何问题,请联系相应的产品经理。


  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language