产品和解决方案
行业
服务
职业
关于ABB
联系我们
Suggestions
Products
See more products
产品指南
产品指南
传动
传动
低压交流传动
低压交流传动
伺服产品
伺服产品
E530-EC通用型伺服系统上市通知
E530-EC通用型伺服系统上市通知
E530-EC 通用型伺服系统上市通知
释放范围
E530-EC 伺服驱动器
单相供电:200 W ~ 1 kW,1 AC 200 V ~ 240 V(-15% ~ 10%)
单/三相供电:1.5 kW ~ 2 kW,1 AC/3 AC 200 V ~ 240 V(-15% ~ 10%)
三种外形尺寸:F2 - 200 W/400 W,F3 - 750 W/1 kW,F4 - 1.5 kW/2 kW
控制方式:EtherCAT 通讯
DSM 伺服电机
低惯量:50 W ~ 750 W,中惯量:750 W ~ 2 kW
编码器:20 位绝对值编码器,20 位 + 16 位多圈绝对值编码器
选项:可选抱闸及油封,标配带轴键
电缆和配件
原装电缆:动力电缆(无抱闸芯线),动力电缆(含抱闸芯线),编码器电缆
电缆长度:3 m、5 m、10 m、15 m、20 m、30 m
配件:动力电缆连接器,编码器电缆连接器,电池盒(适用于多圈绝对值编码器)等
软件工具
调试工具:Servo Composer(标准网线连接驱动器)
选型工具:Servosize
想了解更多产品和服务信息?
联系我们
分享本页
释放时间
2024 年 2 月
释放版本
E530-EC 正式释放的固件版本为:V1.0.0.3
对应的调试工具 Servo Composer 软件版本为:V1.10
产品特点及客户受益
产品特点
性能优越
2 kHz 速度响应频率
250 µs 最小 EtherCAT 通讯周期
一键调整增益,同时支持低频和高频振动抑制
5 对极电机设计,齿槽转矩更低
全功率段 300% 过载,最高转速 6000 rpm
稳定可靠
通过 ETG 一致性测试
较宽的电压输入范围和 UV PCB 板涂层
优化设计的独立散热通道和低温升功率器件
750 W 及以上驱动器内置制动电阻
保内免费更换,及时的热线和技术团队支持
简单易用
尺寸紧凑,支持零间隙并排安装
标准 EtherCAT 总线通讯
标准 RJ45 网口连接上位机和调试软件
提供 5 组当前报警和 20 组历史报警记录
全新设计的调试工具,界面交互友好,功能操作简单实用
客户受益
提高系统响应,缩短整定时间
满足高精度同步控制
针对不同机械结构,简化调试步骤,快速完成设备调试
降低速度波动,运行更平稳
启停更加迅速,提高加工效率
与主流 EtherCAT 主站更好兼容,通讯更加稳定
适用恶劣使用环境
延长产品使用寿命至 40000 小时
无需外置制动电阻即可满足大部分快速停机的场合
解决产品购买后的后顾之忧
紧凑安装,节省电柜空间
连接和调试更加简单
标准网线接口,连接更加方便和快速
大容量记录故障信息,便于快速分析故障原因
向导式操作,调试更加简单
伺服系统配套表
请咨询当地 ABB 销售代表,获取详细产品信息。
联系我们
在线查询,我们将主动联系您
联系我们
Select region / language
Europe
Americas
Middle East and Africa
Asia and Oceania
Global
-
English
Austria
-
German
Belgium
-
Dutch
|
French
Bulgaria
-
Bulgarian
Croatia
-
Croatian
Czech Republic
-
Czech
Denmark
-
Danish
Estonia
-
Estonian
Finland
-
Finnish
France
-
French
Germany
-
German
Greece
-
Greek
Hungary
-
Hungarian
Ireland
-
English
Italy
-
Italian
Latvia
-
Latvian
Lithuania
-
Lithuanian
Luxembourg
-
French
Netherlands
-
Dutch
Norway
-
Norwegian
Poland
-
Polish
Portugal
-
Portuguese
Romania
-
Romanian
Russia
-
Russian
Serbia
-
Serbian
Slovakia
-
Slovakian
Slovenia
-
Slovenian
Spain
-
Spanish
Sweden
-
Swedish
Switzerland
-
French
|
German
|
Italian
Turkiye
-
Turkish
United Kingdom
-
English
Global
-
English
Argentina
-
Spanish
Aruba
-
Spanish
Bolivia
-
Spanish
Brazil
-
Portuguese
Canada
-
English
|
French
Chile
-
Spanish
Colombia
-
Spanish
Costa Rica
-
Spanish
Dominican Republic
-
Spanish
Ecuador
-
Spanish
El Salvador
-
Spanish
Guatemala
-
Spanish
Honduras
-
Spanish
Mexico
-
Spanish
Panama
-
Spanish
Paraguay
-
Spanish
Peru
-
Spanish
Puerto Rico
-
Spanish
United States of America
-
English
Uruguay
-
Spanish
Global
-
English
Algeria
-
English
|
French
Angola
-
English
|
French
Bahrain
-
English
|
French
Botswana
-
English
|
French
Cameroon
-
English
|
French
Côte d'Ivoire
-
English
|
French
Egypt
-
English
|
French
Ghana
-
English
|
French
Israel
-
Hebrew
Jordan
-
English
Kenya
-
English
|
French
Kuwait
-
English
Lebanon
-
English
Madagascar
-
English
|
French
Mali
-
English
|
French
Mauritius
-
English
|
French
Morocco
-
English
|
French
Namibia
-
English
|
French
Nigeria
-
English
|
French
Oman
-
English
Pakistan
-
English
Palestine
-
English
Qatar
-
English
Saudi Arabia
-
English
Senegal
-
English
|
French
South Africa
-
English
Tanzania
-
English
|
French
Tunisia
-
English
|
French
Uganda
-
English
|
French
United Arab Emirates
-
English
Zambia
-
English
|
French
Zimbabwe
-
English
|
French
Global
-
English
Australia
-
English
Bangladesh
-
English
China
-
Chinese
|
English
India
-
English
Indonesia
-
English
Japan
-
Japanese
Kazakhstan
-
Russian
Malaysia
-
English
Mongolia
-
Mongolian
|
English
New Zealand
-
English
Philippines
-
English
Singapore
-
English
South Korea
-
Korean
Sri Lanka
-
English
Taiwan (Chinese Taipei)
-
Chinese - Traditional
Thailand
-
English
Vietnam
-
English