E530 固件更新通知

版本:V1.4


固件功能更新和问题修复

自 V1.4 开始,E530 的固件更新包将同时包含 E530-PT 220 V、E530-EC 220 V 和 E530-EC 400 V 三个固件文件。

此次更新,相关固件、XML 文件和调试工具的版本号分别为:

  • E530-PT 220 V:V1.4.0.7
  • E530-EC 220 V:V1.4.0.11
  • E530-EC 400 V:V1.4.0.6
  • EtherCAT XML 文件:V1.4.0.7
  • Servo Composer:V1.40 

想了解更多产品和服务信息?

分享本页

功能更新

通用功能

  • 更改和优化了惯量识别以及自动整定功能,同时,在 Servo Composer 调试工具中更新了对应功能的新页面(试运行、整定)。
  • 针对电机轴无法转动进行惯量识别的场合,在 Servo Composer 调试工具的机械分析页面中新增了静态惯量识别的方式。
  • 优化了针对垂直轴的惯量识别和机械分析功能。
  • 新增惯量识别和自动整定相关的报警代码 F5100/F5101/F5102/F5107/F5130。
  • 优化了 AF012/AF013 多圈编码器相关的辅助功能,可通过面板、调试工具、Modbus TCP 通讯以及 EtherCAT 通讯调用该功能。
  • 优化了相关 DO 输出信号,以确保稳定输出,包含:TARR/SCMP/SLMT。
  • 更改部分参数生效属性为“立即生效”,涉及参数包括:速度前馈源选择(P04.20)、转矩前馈源选择(P05.12)、电子齿轮比参数(P04.15 ~ P04.19)。
  • 针对零速停机方式,停机后通过 ZCLMP(零速钳位)固定电机轴,避免垂直轴断使能或抱闸开启前掉落的问题。
  • 当连接单圈绝对值编码器电机时,如果 P01.06 = 0(绝对值线性模式)时,新增报警 F5021(编码器类型与绝对值系统不匹配),避免需要多圈绝对值电机的应用场合选错单圈绝对值电机。
  • 当电机因编码器线未正常连接时,Servo Composer 调试工具产品信息页显示从默认“50 W”改为“空值”,避免现场错误判断。
  • 修改辅助功能 AF014(固件版本号显示)在面板上显示为四段完整版本号。
  • 删除了 F2000(编码器通讯异常)和 F2013(编码器超速)报警,相关报警功能可被其他报警代码覆盖。
  • 更新部分参数的名称描述、范围和单位。

适用于 E530-PT 220V (V1.4.0.7)

  • 同步 E530-PT 220 V 的服务版本。
    • SR v1.2.2.2 提高 750 W 电机的过载能力。
    • SR v1.2.3.0 更改电子齿轮比参数生效方式为“立即生效”。
    • SR v1.2.4.1 更改 FP 位置段值最大范围为 32 位数据范围。

适用于 E530-EC 220 V(V1.4.0.11)和 E530-EC 400 V(V1.4.0.6)

    • 新增 DI 信号:DI-FSTOP(强制停机),当此 DI 触发时,停机方式按 605A 的选项停机。
    • 新增基于控制器的模态轴控制方式,此时 607B 需设置为 0。
    • PSO(位置比较输出)功能优化。
    • 更新了部分 EtherCAT 通讯的故障描述。
    • 优化了部分 EtherCAT 对象的默认值。

       

      问题修复

      通用问题修复

      • 修复了使用速度观测器时可能飞车的问题。
      • 修复了速度反馈值始终比速度命令不一致的问题。
      • 修复了 DI-EMGS 信号撤销后,驱动器仍按原指令快速运行问题。

      适用于 E530-PT 220 V(V1.4.0.7)

        • 修复了 Modbus TCP 通信时偶发 F4000 报警的问题。
        • 修复了 FP 模式相关问题。

        适用于 E530-EC 220 V(V1.4.0.11)和 E530-EC 400 V(V1.4.0.6)

        • 同步 E530-EC 220 V 的服务版本。
          • SR v1.1.1.7 无限旋转模式时,上下电后多圈位置变化的问题。
          • SR v1.1.4.7 伺服状态从 RDY 到 SON 时,实际位置与目标位不一致的问题。
        • 修复了上电报 F1001(过流/输出短路)的问题。
        • 修复了 7.5 kW 驱动器与调试工具偶尔连接不上的问题。
        • 修复了 2.9 kW 不能输出最大转矩的问题。
        • 修复了 6041h/bit12 一直 active 的问题。

        固件与调试工具对应关系

        固件与XML文件对应关系


        涉及的产品型号


        E530-PT 220 V 伺服驱动器全功率段:
        • F2 尺寸:E530-PT0S-0KW2-1、E530-PT0S-0KW4-1
        • F3 尺寸:E530-PT0S-0KW8-1、E530-PT0S-1KW0-1
        • F4 尺寸:E530-PT0S-1KW5-2、E530-PT0S-2KW0-2

        E530-EC 220 V 伺服驱动器全功率段:
        • F2 尺寸:E530-EC0S-0KW2-1、E530-EC0S-0KW4-1
        • F3 尺寸:E530-EC0S-0KW8-1、E530-EC0S-1KW0-1
        • F4 尺寸:E530-EC0S-1KW5-2、E530-EC0S-2KW0-2

        E530-EC 400 V 伺服驱动器全功率段:
        • F2 尺寸:E530-EC0S-1KW5-4、E530-EC0S-2KW0-4
        • F4 尺寸:E530-EC0S-5KW0-4、E530-EC0S-7KW5-4

        固件更新策略


        1. 此次固件更新为正式发布版本,主要包括功能更新和问题修复。计划 2025 年 4 月对 ABB 所有库存进行升级,在此之前不做库存升级

        2. 对于合作伙伴和客户处的库存,建议根据实际应用需要,自行决定是否更新到此最新固件版本 V1.4,以提升产品使用体验。

        3. 此固件版本 V1.4 和调试工具版本 V1.40,以及相应的用户手册(E530-PT用户手册_Rev.E、E530-EC 用户手册_Rev.C)可以从以下 ABB 伺服官网或样本通下载。  

        如有任何问题,请联系相应的产品经理。


        • 联系我们

          在线查询,我们将主动联系您

          联系我们
        Select region / language