E530-PT 固件更新通知

版本:V1.3.0.7


更新内容


新增功能

  • 支持新增电机系列
    • 400 W 中惯量电机,850 W/1.3 kW 高惯量电机
    • 支持 23 位绝对值编码器的 DSM 伺服电机(50 W/100 W 除外)
  • 新增编码器选择参数 P01.07-编码器类型选择(20 位绝对值或者 23 位绝对值)
  • 新增内部参数,可设置对于编码器通讯中断的容错次数,进一步提高编码器抗干扰性
  • 更新针对 23 位多圈绝对值编码器报警(多圈报警,电池电压报警)的清除功能(AF012/AF013)
  • 增加参数 P08.15-故障复位设置,可设置是否必须无使能信号时才能清除可复位故障
  • 更改 P03.00(自调整模式)的默认值为 1-刚性表模式,便于快速通过刚性表调试
  • 优化了刚性表中不同刚性等级对应的增益参数配方,提升了可设定的最高刚性等级
  • 优化了 F1013(输出缺相)的报警逻辑,减少误报警的几率
  • 支持所有控制模式下的平均负载率(dP028)显示
  • 支持相同尺寸的驱动器间共直流母线连接
  • 支持示波器预触发功能
  • 更改通过 Servo Composer 识别驱动器的显示方式,从“RUN/ERR”闪烁改为’”88888”循环闪烁
  • 增加初始惯量值参数 P03.38-惯量自识别时的初始惯量,解决大惯量比(≥30)时电机失控的问题
  • 更改参数 P02.28/P02.29/P02.30 的属性从只读变为可写,同时可在非轨迹模式下生效

问题修复

  • 点动运行触发正负限位时,无需再次使能(JOGEN)即可通过 JOGP/JOGN 退出
  • 转矩模式回零完成后转矩反馈波动问题的修复
  • 速度观测器运行一段时间后不稳定问题的修复
  • 增益切换条件(P02.22)为 10-位置命令和实际速度时的问题的修复
  • 特定操作情况下参数恢复出厂值不成功问题的修复
  • 电子齿轮比设置超出范围不报错问题的修复
  • 速度限制值为 0 时,速度限制输出信号 DO_SLMT 无输出问题的修复
  • 转矩到达(TARR)信号延时问题的修复
  • 修复通过 Modbus TCP 频繁写命令时 FPGA 报错(F4000)的问题
  • 其他功能修复

固件与调试工具对应关系

固件升级V1.3.0.7

注意:
原则上调试工具的版本向下兼容,即最新的调试工具可以支持当前以及旧的驱动器固件版本。但可能因部分功能在旧的固件中不支持,导致调试工具上此部分功能执行无效。因此,建议按以上匹配关系使用最新版本的调试工具。


想了解更多产品和服务信息?

分享本页


涉及的产品型号


E530-PT 伺服驱动器全功率段:
  • F2 尺寸:E530-PT0S-0KW2-1、E530-PT0S-0KW4-1
  • F3 尺寸:E530-PT0S-0KW8-1、E530-PT0S-1KW0-1
  • F4 尺寸:E530-PT0S-1KW5-2、E530-PT0S-2KW0-2

固件更新策略


  1. 此次固件更新为正式发布版本,主要包括新增功能和问题修复。为便于客户使用新增功能,ABB 处的库存将进行固件升级,自 2024 年 5 月 6 日从 ABB 出货的驱动器将支持此 V1.3.0.7 新固件。

  2. 对于合作伙伴和客户处的库存,建议根据实际应用需要,自行决定是否更新到此最新固件版本 V1.3.0.7,以提升产品使用体验。特别是需要适配 23 位绝对值电机时,必须更新到此 V1.3.0.7 新固件。

  3. 此固件版本 V1.3.0.7 和调试工具版本 V1.10+,以及相应的用户手册(E530-PT 用户手册 Rev D)可以从以下 ABB 伺服官网或样本通下载。  

如有任何问题,请联系相应的产品经理。


  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language