MicroFlex e150伺服驱动器

屡获殊荣的MicroFlex e150产品系列如今已得到扩展,可在一个套件内同时提供功能强大的可编程智能驱动和EtherCAT伺服驱动。此外,新增的300%动态过载功能将峰值转矩能力提高25%。

面向要求苛刻的应用的动态性能

MicroFlex e150提供丰富的运动控制功能和出色的运动控制性能,是众多要求苛刻的运动控制应用的可靠选择。MicroFlex e150以及我们的运动控制解决方案可优化电机的每个动作,可让您改善机械的生产率和最终产品的质量。

产品特点

  • 支持单相/三相110 - 250 V AC电源电压
  • 专门针对要求苛刻的运动控制应用集成和优化以太网和电机编码器反馈接口
  • 标配安全转矩取消功能,满足欧盟机械指令SIL3 PLe的要求
  • 支持运动编程选项
  • 300%过载能力,实现高动态加速

想了解更多产品和服务信息?

分享本页

Loading documents