NextMove e100运动控制器

NextMove e100立足于成熟的NextMove控制器产品系列,通过采用行业标准Ethernet POWERLINK协议集成实时以太网管理功能。 传动装置、I/O设备、传感器、绝对编码器都可被添加至POWERLINK网络,并采用MINT编程语言进行控制。这个大大简化系统设计和安装,同时扩展NextMove e100作为一种机床控制平台的功能。

NextMove e100支持插补最多16个轴,它们既可作为一个坐标组,也可作为多坐标体系的独立子组,通过Ethernet POWERLINK网络插补轴,或内置步进/伺服轴。NextMove e100兼容ABB的Ethernet POWERLINK交流伺服驱动器 — MicroFlex e100和MotiFlex e180。

想了解更多产品和服务信息?

分享本页

Loading documents