NextMove ESB-2运动控制器

NextMove ESB-2是一种结构紧凑的面板安装式运动控制器,最多可控制8个模拟轴 — 4个伺服轴和4个开环步进轴。结合Mint运动编程工具,NextMove ESB-2是一种灵活高速的运动控制器。还可以利用支持CAN总线的ABB系列CAN I/O模块,或者符合标准DS401 I/O模板的CANopen设备进一步扩展该产品的功能。 

可通过MIint — 多任务BASIC或随机提供的用于PC接口的ActiveX实现功能编程,兼容MintNC 2.5轴CAD到运动控制解决方案。

产品特点

  • 多任务Mint或嵌入式C语言编程
  • 随机免费提供ActiveX编程设置工具
  • 最多可控制8个轴 — 4个伺服轴和4个开环步进轴
  • 用于I/O扩展的CAN接口和HMI
  • 板载数字和模拟I/O可用于控制机床的很多组件
  • 4个高速检测输入端口,用于实现基于高质量和可重复输入的定位

想了解更多产品和服务信息?

分享本页

Loading documents