加速你的机器选择和设计的工具

要成功地设计和装配你所创造的机器,选择正确尺寸的传动与正确类型的电机一同工作至关重要。选择正确的部件能保证你获得最佳的功能性,同时节约机器能源。要满足相关安全指令和标准,安全要求也是在机器设计中必须考虑的重要问题。

为加速你的设计流程,我们提供了本文中描述的大量工具来优化你的机器设计和安全性。根据你的需求,这些用户友好的软件工具能为你提供快速而可靠的结果。

Buildning II
1. DriveSize
2. 功能安全设计工具
3. Automation Builder

要实现最佳的电机控制,选择正确的传动尺寸是关键。因此,DriveSize能帮助你选择最佳的电机、传动和变压器,以满足你机器的需求。它还能计算电网谐波和创建选型文档,以简化你的工作。

功能安全设计工具(FSDT-01)使你能够加速安全设计过程,使机器对人来说具备足够的安全性,并防止环境遭受风险。它是一个Windows应用程序,用于执行功能安全设计、计算和验证。

FSDT同时支持标准ISO 13849-1和IEC 62061,帮助你满足它们对验证和文档的合规性要求,以及欧洲机械指令。
Automation Builder是我们的集成软件套件。它允许机器制造商和系统集成商以高生产力的方式实现机器自动化。结合自动化系统配置、编程、调试和维护所需的工具,Automation Builder解决了许多当今的工业自动化项目中最大的一项成本问题:编程。

产品

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language