ACS6000技术指标

输入

输入配置

6-, 12- 或24-脉波二极管整流器

6-, 12- 或18-脉波二极管整流器

输入电压

6-脉波二极管整流器: 3300 V

12-和24-脉波二极管整流器: 1725 V

6-, 12-和18-脉波有源整流器: 3160 V

输入电压波动幅度

± 10 %,不降容

+15/-30,降容输出

输入频率

50 / 60 Hz

输入频率波动范围

± 5 %

输入功率因数

二极管整流器: > 0.95

有源整流器: 标准1.0, 选件: 可调节型

输入谐波

符合IEC 61000-2-4和IEEE 519

辅助电压

控制(可选): 110, 220 VDC 或 110 – 240 VAC 50 / 60 Hz

辅助: 380 – 690 VAC 50 / 60 Hz, 3相

输出

输出功率

3000 – 36000 kW

输出电压

2.3, 3.3 kV

输出频率

0 – 75 Hz

电机类型

感应电机、同步电机和永磁同步电机

变频器效率

> 98 %

机械

外壳防护等级

标配: IP32

可选: IP42 和 IP54

电缆入口

顶部 / 底部

环境

海拔高度

0 – 2000 米 (降容条件下可更高)

环境气温

0 – 40 °C (降容条件下可更高)

外部冷却水温度

5 – 32 °C (降容条件下可更高)

噪声

< 75 dBA


  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language