|
输入配置
|
6、12或24脉波晶闸管整流器
|
|
输入电压
|
MEGADRIVE-LCI输入变压器相应的原边可施以任何电压。
|
|
输入电压波动幅度
|
± 10 %,无降额
± 15 %,降额(低于- 15 %,跨越)
|
|
输入频率
|
50 / 60 Hz
|
|
输入频率波动幅度
|
± 5 %
|
|
输入功率因数
|
在额定转速/负荷时大约0.85
|
|
输入谐波
|
符合IEC 61000-2-4, IEEE 519, GB/T 14549-93
|
| 辅助电压 |
辅助:380 - 690 VAC 50 / 60 Hz, 3相, ± 10 %
|
| 控制电压 |
90 - 300 VDC或90 - 265 VAC 50 / 60 Hz, ± 10 %
|