发电行业能效解决方案

ABB 传动服务为您提供节能并延长资产使用寿命的解决方案

大型电机处于所有发电流程的核心。在风机、泵机和GT起动机应用中,许多大型电机由中压晶闸管传动进行控制

我们了解您希望提高流程效率和传动装置的性能。这就是我们之所以要针对您已安装的传动提供多种升级和能源解决方案的原因。
 

如果您利用ABB技术对传动进行升级,您的资产将拥有更佳的可靠性和可用性,同时延长使用寿命并扩大全方位服务覆盖范围。

亮点

  • 通过针对晶闸管传动和GT起动机的PEC800控制升级,延长传动使用寿命
  • 适用于ABB和非ABB晶闸管传动和起动机的控制升级
  • 针对低压多传动的标准和FAST改造选项
  • 直流传动升级和置换
  • 生命周期评估
  • 能源评估
 

想了解更多产品和服务信息?

分享本页

相关服务

相关链接

Loading documents
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language