“甜蜜”开篇

位于乌尔岑(Uelzen)的 Nordzucker AG 工厂是德国首个采用 ACS880-17 再生式传动控制间歇式离心机的工厂。电机的制动能量能通过这些再生式传动装置反馈到电网中。FSO-12 安全功能模块可确保高度安全性。

分享本页

甜菜是纯天然产品,非常适合寻找天然甜味剂的人群需求,也是少数几种可以直接以糖的形式储存能量的植物之一。制糖厂从甜菜中提取糖分,将其与其他物质分离,形成糖结晶。德国下萨克森州(Lower Saxony)不伦瑞克市(Braunschweig)的 Nordzucker AG 企业是欧洲的糖生产商,其最大的生产基地位于德国乌尔岑,这是欧洲最先进的生产基地之一。

制糖离心机在制糖过程中起着关键作用:从粘稠的糖浆中分离出结晶糖。乌尔岑制糖厂拥有近三十多台离心机。在四个离心站之一的 2 号白糖站,BMA B1750 间歇式离心机由 ABB 的再生式工业传动控制,其中三台离心机配备了最新的 ACS880-17 系统。离心机的 M3BP 系列 8 极 IE2 过程电机也由 ABB 制造。离心机和传动解决方案由 BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG 公司供应,该公司专门从事工业生产和糖精炼系统的研发。

运行条件挑战严峻

在离心机运行期间,其再生式传动和电机必须在极端负载下工作。电机必须以 1000 rpm 的最大速度在满转矩下为间歇式离心机加速约 15 至 20 秒,将离心机中的糖浆从糖结晶中分离出来,并净化它们。然后,电机会尽快将离心机减速。

再生式传动必须在不过热的情况下快速加速和减速,对电机而言,这也不是一般的负载。再生式传动和电机必须同时工作,不能出现任何问题。此外,甜菜种植活动期间工厂内的高温也是一大挑战,在此期间,再生式传动和电机承受的负载比平时要大得多。

制动能量回收

ACS880-17 柜体安装再生式传动针对离心机的 250 kW 电机进行了调整。再生功能将电机的制动能量导向传动装置,然后反馈到电网中。与机械制动和电阻制动等其他制动方式相比,ACS880-17 传动的节能效果显著。再生功能对于实现电制动至关重要。若无此功能,则需大型制动电阻来将所有能量转化为热能释放掉,而对这些电阻进行冷却则需要额外的冷却系统。

安全功能覆盖全面

ACS880-17 符合雇主责任保险协会对制糖离心机运行设置的严格职业安全要求,该工业传动的标准配置具有安全转矩取消(STO)的安全功能。不过,对于大型制糖离心机的应用,这种保护功能还不够。可选的 FSO-21 安全模块扩展了乌尔岑工厂再生式传动的安全功能,该辅助部件集成在再生式传动中。典型的安全功能,如安全停止 1 (SS1)、安全制动控制 (SBC) 和安全限速 (SLS) 等,都在这个紧凑型模块中实现。

ACS880-17 传动在要求苛刻的季节性运行中可靠性极高。ABB 的再生式传动操作简便,备受青睐,控制盘菜单中的所有操作都一目了然。

 

Uelzen糖厂是Nordzucker最大的生产设施(资料来源:Nordzucker)。

详情

客户

诺尔扎克股份公司

位置 德国乌尔曾
行业 食品饮料,制糖
ABB 提供

M3BP 系列 8 极 IE2 电机(250 千瓦)

ACS880-17 再生变频器

FSO-12 安全功能模块

成功关键原因 制动能量回收
能源效率
高度安全

制糖厂有四个离心站,配备间歇式和连续式制糖离心机(资料来源:Nordzucker)。

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们