Bilbao (Trapagaran - Galindo)

Instrucciones de seguridad.
Safety information.

Protocolo COVID-19


  • Cualquier empleado que acceda a las instalaciones, ya sea visita, contrata, inspector, etc.,  le será de aplicación las mismas normas de protección contra el COVID-19 que al resto.
  • Deberá identificarse en la garita de acceso antes de entrar al centro.
  • Se deben traer los EPIs que se vaya a necesitar. Se recuerda que el uso del casco, ropa de alta visibilidad, gafas de seguridad y botas de seguridad es necesario para moverse por el taller.

(Última actualización: 7 de septiembre de 2022)


Normas básicas de actuación en caso de emergencia

 

Qué hacer al descubrir un incendio

  • Mantener la calma.
  • Avisar del incendio al jefe de emergencias.
  • Informar acerca del incendio.
  • Confinar el incendio, cerrar puertas y ventanas.
  • Retirar productos combustibles próximos al foco.
  • Si el incendio es pequeño intentar actuar.
  • Protegerse del humo
  • No correr riesgos innecesarios.

 

Qué hacer al oír la orden de evacuación

  • Un toque de alarma significa “evacuación”: evacúa el centro de forma ordenada.
  • Abandonar todo lo que esté haciendo.
  • Atender las indicaciones del responsable de evacuación.
  • Seguir la vía de evacuación y dirigirse al punto de reunión.
  • Circular en orden y pegado a la pared.
  • No utilizar ascensores ni montacargas.
  • No retroceder ni volver al interior del edificio.
  • Permanecer en el punto de reunión hasta nueva orden.

 

Teléfonos de interés

  • Servicio de Vigilancia (Centralita): 659 326 902
  • Jefe de Emergencias: 619 707 748
  • Servicio Médico: 671 647 137
  • Emergencias S.O.S Deiak: 112
  • Bomberos Urioste: 94 492 28 00
  • Mutua Fremap: 94 418 01 23

Plano Galindo
Select region / language