Resultados del Grupo ABB en 2018 (Tercer trimestre)

Resumen de los resultados

Crecimiento continuado

ABB ha registrado en el tercer trimestre un crecimiento de un 9%  (en términos comparables) en el total de pedidos en todas las divisiones y regiones, así como un incremento de un 7% en los pedidos base, en comparación con el mismo periodo en 2017.

La facturación de la compañía ha aumentado en este periodo un 3%. Por su parte, gracias al impulso de las soluciones digitales de la compañía, ABB Ability™, la facturación del área de servicios aumentó igualmente un 11%.  El EBITA operativo (1.118 millones de dólares), se situó en el 12,1%, manteniendo una posición estable durante el tercer trimestre en comparación con el mismo período del año anterior. 

El resultado neto de la compañía durante este tercer trimestre fue de 603 millones (un 6% más en comparación con el mismo periodo en 2017) y el beneficio por acción procedente de las operaciones se mantuvo estable, situándose en 0,34 dólares por acción. 

El flujo de caja procedente de las operaciones ha alcanzado los 565 millones de dólares, si bien se espera un resultado sólido del flujo de caja para el conjunto del año.

"Demostramos un crecimiento sostenido, con mejoras en los pedidos totales y pedidos base en todas las regiones y divisiones", ha declarado Ulrich Spiesshofer, CEO de ABB.  "La ejecución continua de nuestra estrategia y la demanda cada vez mayor de los clientes por nuestra oferta digital ABB Ability™ está impulsando el crecimiento de los pedidos y el aumento de los ingresos". 

Cotización de la acción ABB

¡Síguenos en las redes sociales!
LinkedIn YouTube
Select region / language