ABB presenta YuMi®, el primer robot del mundo con dos brazos realmente colaborador.
ABB presente el primer sistema de cables HVDC extruidos de 525 kV.
Junto con sus socios, ABB desarrolla tecnología de carga instantánea para TOSA, el autobús eléctrico.
ABB diseña y desarrolla el primer interruptor de CC híbrido apto para la creación de grandes redes de CC interregionales.
ABB ofrece el motor de reluctancia síncrono (SynRM), que incrementa la eficiencia, reduce el espacio y opera con bajo aumento de temperatura de la clase A (60 K).
ABB pone en marcha una subestación GIS de UHV en China de 1100 kV con una capacidad de conmutación de 6900 MW, lo que representó un salto cualitativo en la capacidad y la eficiencia de la transmisión de potencia CA.
ABB pone en marcha el enlace por cable submarino más largo (580 km) y potente del mundo, basado en tecnología HVDC, con una capacidad de transporte de 700 MW, que conectaba Noruega y los Países Bajos.
El Sistema de automatización ampliado 800xA de ABB recibe la certificación SIL3, la acreditación de seguridad de mayor nivel típica de la industria de procesos.
ABB aplica la norma IEC 61850 para la comunicación de subestaciones, que permite niveles de integración sin precedentes.
ABB presenta SafeMove, que permite que los robots compartan su entorno de trabajo con humanos de forma segura.
ABB se convierte en la primera empresa del mundo en lograr la producción de gas offshore mediante la generación de potencia remota a través de HVDC Light y Motorformer, el primer motor HVAC con devanado de cable del mundo.
ABB desvela su sistema de automatización de procesos, el Sistema de TI Industrial 800xA, que asocian las tecnologías de ABB con las plataformas de las plantas de los clientes para lograr un funcionamiento perfecto. ABB vende su sistema número 1000 en julio de 2005.
Tras la escasez crónica de electricidad en los Estados Unidos, ABB pone en marcha un enlace HVDC entre redes independientes del oeste y el este, para lograr un flujo de electricidad controlado y mayor fiabilidad.
ABB entrega su robot número 100 000 y es el primer proveedor industrial que lo consigue.