АББ: Домът на зареждането

Представяме Terra AC wallbox

getpreview3

Основавайки се на технология, разработвана от 130 години.

 

Проектирана за вас от световните експерти в областта на интелигентната мобилност, интелигентните сгради и домове, Terra AC е създадена благодарение на 130-годишното наследство на АББ като лидер в областта на достъпните технологии за безопасно, интелигентно и устойчиво електроснабдяване и електрообзавеждане и е подкрепена от нашия всеобхватен опит в електрическата мобилност.

 

С десетилетия опит в иновациите, инсталирането и поддържането на инфраструктура за електрическа мобилност, включително няколко национални зарядни мрежи, на нас се доверяват някои от най-големите световни марки в предлагането на интелигентни решения за мобилност у дома и на пътя. Никой друг доставчик на малки зарядни станцции няма толкова богато портфолио, колкото това на АББ, обхващащо пазара на AC и DC зарядни устройства, които предлагат специално пригодени интелигентни и свързани решения за зареждане на всякакви места.

Тези комбинирани атрибути превръщат АББ в дома на зареждането, а Terra AC Wallbox - основен компонент на свързания начин на живот. Terra AC Wallbox е идеалното зарядно устройство за дома, осигуряващо качество с висока стойност, гъвкавост, съобразена с нужждите на бъдещето и разширена безопасност и защита.

Infographic-timeline

За да служи на нарастващия пазар

banner

Terra AC wallbox

Качество с висока стойност

 

Terra AC wallbox е зарядното устройство с най-добро съотношение между цена и качество на пазара. Тя осигурява безупречното качество, което се очаква от лидера в зареждането на електромобили, в едно изгодно решение.

Гъвкавост, съобразена с нуждите на бъдещето

Използвайки мрежова свързаност и интелигентни функционалности, Terra AC Wallbox е създадена, за да се адаптира да доставя най-оптимизираното зареждане днес и в бъдеще. Удобно зареждане в домашни условия, което се интегрира безпроблемно в ежедневието.

Безопасност и защита

 

Безопасността е основен принцип както в бизнеса на АББ, така и в Terra AC Wallbox. Зарядното устройство за стена, както и цялото продуктово портфолио за зареждане на електромобили, е оценено и тествано в съответствие с най-високите стандарти за безопасност от независими, сертифицирани организации за безопасност.

Terra AC wallbox предлага специално пригодени интелигентни и свързани решения за зареждане на всякакви места.

use cases

Вкъщи
От частни домове до многофамилни блокове

На работа
От малки до големи офиси, бизнес паркове и комплекси

Търговски локации
От хотели до спортни и търговски центрове

Публични пространства
Докато сте на улицата или в паркинга

Технически характеристики на Terra AC wallbox

Гъвкавост, съобразена с нуждите на бъдещето

  • Вграден електромер
  • Интеграция на външен електромер за управление на динамичен товар
  • Готова за интеграция с напреднали енергийни системи на “умни” сгради

Вградена защита

  • От късо съединение и претоварване
  • От понижено и повишено напрежение
  • Интегрирана защита от неизправност на заземяването  
  • Постоянен мониторинг на защитнотo заземяване

Конектори

  • Type 1 и type 2 накрайник
  • Type 2 с или без защитен капак
  • Без нужда от допълнителна поставка за кабела, той може да се увие около станцията

Дизайн

  • IEC варианти:
    – Еднофазни до 7.4 kW / 32 A
    – Трифазни до 22 kW / 32 A
  • UL вариант до 19 kW / 80 A
  • NEMA 4 и 4X табло
  • Всички варианти: IP54, IK10

Свързаност

  • Ethernet RJ45
  • Bluetooth
  • Wifi
  • 4G варианти
  • RS485/P1 за свързване към електромер
  • OCPP1.6
  • Достъп чрез приложение или RFID
  • Конфигурация чрез приложение или ABB web портал

Акценти

Нашите предложения

или се свържете с Вашия локален партньор чрез ABB Find
Select region / language