Terra AC wallbox

Отговаря на IEC стандартите

Terra AC Wallbox е зарядната станция с най-добро съотношение между цена и качество на пазара. Тя осигурява качеството, очаквано от световния лидер в зареждането на електромобили.

Основни предимства

  • Спестяващ място и лесен за инсталиране дизайн
  • Интелигентна функционалност за оптимизирано зареждане
  • Дистанционни актуализации на софтуера
  • Широка гама от възможности за свързване
  • Вграден електромер за управление на натоварването

Основни функции

  • Спазване на IEC стандартите
  • Еднофазна до 7.4 kW / 32 А
  • Трифазна до 22 kW / 32 A
  • Защита IP54, IK10
  • Конектори Тype 2, с или без защитен капак
  • Защита от късо съединение и претоварване, понижено и повишено напрежение, интегрирана защита от неизправност на заземяването 
UL and IEC

Продукти и документи

или се свържете с Вашия локален партньор чрез ABB Find
Select region / language