Terra DC wallbox

ABB_DC_wallbox_keyvisual_render

Terra DC wallbox

Visual Intelligent design-car

Интелигентен дизайн: компактен, удобен, свързан

 

 

Terra DC Wallbox е интелигентната инвестиция за електрическа мобилност. Разработена съвместно с водещи производители на електрически превозни средства, DC Wallbox предлага бързо зареждане и е с ултра компактен корпус.

 

Посреща нуждите на бъдещето: възвръщаемостта на приходите е максимизирана

 

Напълно съвместима с електрически превозни средства от настоящето и бъдещето, Terra DC Wallbox увеличава възможностите за приходи за операторите, с вградена връзка с платформата ABB Ability, която осигурява надеждни плащания и управление на активите.

 

Visual Future proof-bus

Visual Safety-car

Безопасност: вградена защита

 

Безопасността е основен принцип както на АББ, така и на Terra DC Wallbox. Произведена от АББ, за да отговори на най-високите стандарти за безопасност, доказана в независими тестове за сертифициране по целия свят: Terra DC wallbox е безопасна и надеждна и за битови нужди.

 


Terra DC wallbox е оправдана инвестиция, осигуряваща възможност за зареждане на всички настоящи електромобили, с готовност да зарежда бъдещи електромобили с високо напрежение. Тя е подходяща за широк спектър от приложения, в ултра компактен корпус, който е безопасен и надежден за употреба и у дома.

use cases

Запознайте се с техническите характеристики на Terra DC wallbox

Управление на натоварването

  • Интелигентно зареждане чрез свързаността си през OCPP
  • Настроена за интегриране на външен измервателен уред за динамично управление на натоварването
  • Готова за интеграция с усъвършенствана енергийна система за интелигентни сгради

Накрайници

  • CE варианти:
    – Единичен изход: CCS2
    – Двоен изход: CCS2+ CHAdeMO
Terra_DC_wallbox_

Интелигентен дизайн

  • CE варианти:
    – 0- 22.5 kW, 24 kW / 60A 
  • Напрежение на зареждане: CCS: 150- 920 V DC
  • Инсталация на открито и закрито NEMA 3 &IP 54


Свързаност

  • GSM/ 3G/ 4G
  • Ethernet
  • RFID

Вградена безопасност

  • Защита от пренатоварване
  • Защита от повишено и понижено напрежение
  • Земна защита
  • Защита от пренапрежение
  • Постоянно наблюдение на PE
  • Защита от ток на утечка

Акценти

Нашите предложения

  • Свържете се с нас

    Изпратете вашето запитване и ние ще се свържем с Вас

    Връзка с нас
или се свържете с Вашия локален партньор чрез ABB Find
Select region / language