Бързи зарядни станции Terra



Бързите зарядни станции Terra DC на АББ са предназначени за бързо и удобно зареждане на всички модели електрически превозни средства, включително тези, оборудвани с батерийни системи с високо напрежение. Компактният размер на Terra я прави идеална за обществено ползване и използване за автопаркове, докато модулността ѝ позволява увеличаване на мощността на зареждане до 180 kW и обслужва едновременно до три електрически автомобила.

Семейството от DC бързи зарядни устройства включва Terra 24 до Terra 184 (20 до 180 kW), включително Terra 54 - най-използваната зарядна станция от 50 kW в Европа и Северна Америка.

 

Основни предимства

abb_picto_48x48_14_measurement_0520

Компактен корпус

  • Малък корпус с приложение тип "всичко в едно" прави бързите зарядни станции Terra DC перфектни за паркинги и паркоместа с ограничено налично пространство

  • Няма нужда от отделни силови шкафове, което значително намалява инсталационните разходи в сравнение с други решения за зареждане с висока мощност

webimage-41bc4d25-5bb1-4ee5-8d72f07160cc65b0

Максимално генериране на приходи

  • Поддържа всички стандарти за зареждане на електромобили и напрежения на батерията на пазара
  • Може да зарежда до три превозни средства наведнъж (2 бързи зареждания плюс 1 AC зареждане за CE модели)
  • Голям брой персонализации: терминал за разплащане с кредитна карта, система за управление на кабели, персонализиран екран, брандирана кутия

webimage-45b8e2eec1f463c09537ff0000433538Готова за нуждите на бъдещето

  • С изходно напрежение до 920 VDC, зарядната станция е готова за зареждане на всяка батерия на електромобил
  • Поддържа бъдещи бизнес нужди с лесно надграждане на мощността до 180 kW

 

Бързо зареждане над 50 kW

webimage-897f4eb5-707b-4e62-a4bb79d05b0ea965

Градски пункт за зареждане

Зарядните станции Terra могат да осигурят бързо презареждане, като добавят 100 км (62 мили) пробег за само 25 минути (Terra 54) или 15 минути (Terra 94).

webimage-9e4e569f-9e34-40c9-97f0e0d9e4510ade

Търговски център

Зарядните станции Terra 124 и Terra 184 могат да осигурят пълно зареждане на две превозни средства едновременно по време на пазаруване или хранене; плюс трето превозно средство през променливотоковия контакт (модели CE).

webimage-91e9c1fd-8b36-4fbb-9082ccb2bd1a8377

Станция за бързо зареждане

Зарядните станции с по-висока мощност Terra могат да добавят 100 км (62 мили) пробег за по-малко от 8 минути * и бързо зареждане на две превозни средства едновременно.

* действителната скорост на зареждане зависи от модела на електрическото превозно средство и състоянието на зареждане

 

Акценти

 

 

 

Select region / language

Популярни връзки