Terra 360 - vysoce výkonná dobíjecí stanice

Nejrychlejší dobíjecí stanice pro osobní i užitkové elektromobily s výkonem až 360 kW

ABB Terra 360 Keyvisual fuel station render dpi copy

Kompaktní, silná a škálovatelná: vysoce výkonná dobíjecí stanice, která díky inovacím přináší do městských oblastí vyšší nabíjecí výkon.

Terra 360 je nejrychlejší dobíjecí stanice na trhu typu all-in-one. Je navržena tak, aby odpovídala potřebám dnešních řidičů elektromobilů, a představuje výkonné, flexibilní a uživatelsky přátelské zařízení pro snadno dostupné nabíjení.

value-prop1_cze

Nejsilnější vysoce výkonné řešení pro nabíjení na světě

 

Dodá výkon až 360 kW a zajistí úplné nabití za méně než 15 minut.

 

 

Dostupná pro každého

 

Terra 360 je nabíjecí stanice pro každého. Je schopna nabít zároveň 4 elektromobily, lze ji použít k nabití jak osobních, tak užitkových vozidel. Podporuje všechny standardy nabíjení elektromobilů.

value prop 2

 

value prop 3

Výjimečný zážitek pro uživatele

Díky zcela novému designu je dobíjecí stanice Terra 360 ergonomičtější a modernější. Svým atraktivním vzhledem a intuitivním uživatelským rozhraním představuje výjimečný zážitek pro konečné uživatele. 

 

Chytrá a udržitelná investice

 

Dobíjecí stanice Terra 360 společnosti ABB je nejvýkonnější a nejkompaktnější řešení na světě. Nabízí nabíjení s vysokým výkonem v designu all-in-one. Pomáhá tak provozovatelům nabíjecích sítí zavádět rychlodobíjecí stanice, a urychlit tak přechod k e-mobilitě budoucnosti.

 

 

 

 

Vyuziti-nabijecky-terra-360

 



Díky dobíjecí stanici Terra 360 vás už nic nezastaví. Seznamte se!

Nepřekonatelný výkon

  • Nejrychlejší dobíjecí stanice pro elektromobily s výkonem 360 kW
  • Nabití na dojezd 100 km ze méně než 3 minuty
  • Nabíjení až 4 vozidel najednou



Plně flexibilní

  • Kompaktní rozměry do malých městských prostor
  • Parkování podél stanice nebo čelem ke stanici
  • Podpora nabíjecích standardů CCS, CHAdeMO a AC
  • Přizpůsobitelný design
GIF

Nepřehlédnutelný vzhled

  • Světelná LED indikace dostupnosti dobíjecí stanice a stavu nabíjení
  • Snadné přizpůsobení designu stanice – umístění značky, volba barev
  • Velká LCD obrazovka pro reklamu
  • Intuitivní uživatelské rozhraní

Snadná dostupnost

  • Dosah kabelu 5 metrů
  • Snadný přístup pro vozíčkáře
  • Funkce Plug & Charge
  • Uživatelsky přívětivý systém navíjení kabelů

Dokumenty ke stažení

Select region / language